990-91318D-006

Baterías

Tensión de fin de descarga

La tensión es de 1,6 a 1,75 por elemento según la relación de descarga.

Rango de tensión de batería

  Carga rápida 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Mínima 1,6 Vpc
Tensión de la batería (V) 571,2 480 384

Tiempo de autonomía de la batería en minutos

NOTA: Los tiempos de autonomía de la batería se proporcionan con un factor de potencia 1 a plena carga (100 %).
NOTA: El transformador de aislamiento de entrada de 20 kW no está activo cuando el SAI está en funcionamiento con batería. Por lo tanto, la potencial autonomía puede exceder las limitaciones de tiempo en sobrecarga por la capacidad del SAI funcionando en modo normal.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Número de bancos de baterías modulares
1 NA NA NA NA
2 11.0 6.0 NA NA
3 18.5 10.5 7.3 5.2
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?