990-91318D-006

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2008-06, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI
IEC 62040-1: 2013-01, 1.ª edición, enmienda 1
UL 1778 5.ª edición
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) C2
Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A
IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos de CA de baja tensión
Transporte IEC 60721-4-2 nivel 2M1
Resistencia sísmica ICC-ES CA 156 (2015): Aprobación previa de OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5

Rendimiento

Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021, 3.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba.

Cumplimiento sísmico regional

Certificado disponible a petición.

País/Región ID de código Grado de peligrosidad en el suelo Grado de peligrosidad en el techo
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canadá* 2020 NBCC Sa = 2 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
China GB 50011-2010 (2016) αMáx. = 1,4 αMáx. = 1,2
Europa Eurocódigo 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
India IS 1893 (Parte 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japón Ley de normas de construcción Zona A Zona A
Nueva Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Perú N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Rusia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwán Código de diseño sísmico CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
ESTADOS UNIDOS* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2 SDS = 1,47
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?