Comunicación y administración
Red de área local | 1 Gbps: 1 puerto por defecto |
Modbus | Modbus (SCADA) |
Relés de salida | 4 x SELV preconfigurados para su uso con el panel de alarma remota (GVSOPT036). Se pueden volver a configurar si en la instalación no hay un panel de alarma remota. |
Contactos de entrada | 3 x SELV configurables, 1 x SELV preconfigurado (contacto de entrada 1 reservado para sobretemperatura del transformador de aislamiento de entrada) |
Panel de control estándar | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas |
Alarma sonora | Sí |
Apagado de emergencia (EPO) | Normalmente cerrado (NC), SELV 24 VCC interno |
Panel de conmutación externa | MBB |
Sincronización externa | No |
Supervisión de las baterías | Disponible para baterías modulares |
EPO
La entrada para EPO admite 24 VCC.
Relés de salida y contactos de entrada configurables
Contactos de entrada
Hay cuatro contactos de entrada. Tres de ellos se pueden configurar para indicar un evento determinado a través de la pantalla. Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA. Todos los circuitos conectados deben tener la misma referencia 0 V.
Nombre | Descripción | Ubicación | Texto de alarma en la pantalla del SAI |
---|---|---|---|
IN _1 (contacto de entrada 1) | Contacto de entrada preconfigurado (reservado para la sobretemperatura del transformador de aislamiento de entrada) | 640-4864, terminal J6616, 1-2 | La temperatura del transformador es demasiado alta |
IN _2 (contacto de entrada 2) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 3-4 | |
IN _3 (contacto de entrada 3) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 5-6 | |
IN _4 (contacto de entrada 4) | Contacto de entrada configurable | 640-4864, terminal J6616, 7-8 |
Relés de salida
Los relés de salida están preconfigurados para su uso con el panel de alarma remota GVSOPT036. Si el panel de alarma remota no forma parte de la instalación, los relés de salida pueden volver a configurarse para otras funciones. Consulte el manual de usuario. Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.
Nombre | Descripción | Ubicación | Texto de alarma en la pantalla del SAI | Lámpara correspondiente en el panel de alarma remota |
---|---|---|---|---|
OUT _1 (relé de salida 1) | Relé de salida preconfigurado | 640-4864, terminal J6617, 1-3 | SAI en funcionamiento normal | UPS ONLINE |
OUT _2 (relé de salida 2) | Relé de salida preconfigurado | 640-4864, terminal J6617, 4-6 | Alarma común del SAI | UPS General Alarm |
OUT _3 (relé de salida 3) | Relé de salida preconfigurado | 640-4864, terminal J6617, 7-9 | SAI en funcionamiento con batería | UPS on Battery |
OUT _4 (relé de salida 4) | Relé de salida preconfigurado | 640-4864, terminal J6617, 10-12 | Tensión de batería baja | UPS Low Battery |