990-91318C-012

Batteries

Tension en fin de décharge

La tension est comprise entre 1,6 et 1,75 par batterie en fonction du taux de décharge.

Plage de tension de batterie

  Suralimentation 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Tension de la batterie (V) 571,2 480 384

Autonomie batterie en minutes

ASI 480 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW
Nombre de chaînes batteries modulaires
1 N/A
2 8,4

ASI 208 V

Puissance nominale de l'ASI 10 kW
Nombre de chaînes batteries modulaires
1 8,3
2 22
Code QR pour cette page

Contenu utile ?