990-91318C-012

Batteries

Tension en fin de décharge

La tension est comprise entre 1,6 et 1,75 par batterie en fonction du taux de décharge.

Plage de tension de batterie

  Suralimentation 2,38 Vpc Nominal 2,0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Tension de la batterie (V) 571,2 480 384

Autonomie batterie en minutes

NOTE: L'autonomie est donnée au facteur de puissance 1 avec une charge de 100 %.
NOTE: Le transformateur d'isolation d'entrée de 20 kW n'est pas actif lorsque l'ASI fonctionne en mode batterie. L'autonomie potentielle peut donc dépasser les limitations de temps en capacité de surcharge de l'ASI en mode normal.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Nombre de chaînes batteries modulaires
1 NA NA NA NA
2 11.0 6.0 NA NA
3 18.5 10.5 7.3 5.2
Code QR pour cette page

Contenu utile ?