990-91318D-012

Conformité

Sécurité IEC 62040-1 : 2008-06, 1ère édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
IEC 62040-1 : 2013-01, amendement 1 1ère édition
UL 1778 5e édition
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2 : 2005-10, 2e édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) C2
FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
IEEE C62.41-1991 catégorie de location B2, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M1
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) : Pré-approuvé par l'OHSPD ; Sds=1,33 g pour z/h=1 et Sds=1,63 g pour z/h=0 ; Ip=1,5

Performances

Performances conformes à : IEC 62040-3 : 2021, 3e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.

Conformité antisismique régionale

Certificat disponible sur demande.

Pays/Région Code ID Sol à niveau de risque Toit à niveau de risque
Argentine INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australie AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chili NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
Chine GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europe Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Inde IS 1893 (partie 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japon Loi sur les normes de construction Zone A Zone A
Nouvelle-Zélande NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Pérou N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Russie SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan Code de conception antisismique CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
États-Unis* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
Code QR pour cette page

Contenu utile ?