Rendement
ASI 480 V
Mode normal
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
25 % de la charge |
94.9% |
94.7% |
95.2% |
95.8% |
50 % de la charge |
96.4% |
96.2% |
96.6% |
96.9% |
75 % de la charge |
96.8% |
96.7% |
97.0% |
97.1% |
100 % de la charge |
96.9% |
97.0% |
97.1% |
97.0% |
Mode ECO
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
25 % de la charge |
97.1% |
97.7% |
98.2% |
98.4% |
50 % de la charge |
98.3% |
98.6% |
98.8% |
98.9% |
75 % de la charge |
98.7% |
98.9% |
99.0% |
99.1% |
100 % de la charge |
98.9% |
99.0% |
99.1% |
99.2% |
eConversion
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
25 % de la charge |
96.5% |
96.4% |
97.2% |
97.7% |
50 % de la charge |
98.1% |
98.0% |
98.3% |
98.6% |
75 % de la charge |
98.6% |
98.5% |
98.7% |
98.9% |
100 % de la charge |
98.8% |
98.7% |
99.0% |
99.1% |
Mode batterie
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
25 % de la charge |
93.5% |
91.1% |
92.9% |
94.1% |
50 % de la charge |
95.6% |
94.8% |
95.6% |
96.1% |
75 % de la charge |
96.2% |
95.9% |
96.3% |
96.4% |
100 % de la charge |
96.3% |
96.3% |
96.4% |
96.3% |
ASI 208 V
10 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
93.3% |
92.1% |
92.4% |
94.5% |
94.3% |
94.5% |
50 % de la charge |
94.6% |
94.0% |
94.2% |
96.7% |
96.8% |
96.8% |
75 % de la charge |
94.5% |
94.1% |
94.4% |
97.5% |
97.5% |
97.6% |
100 % de la charge |
94.1% |
93.7% |
94.2% |
97.8% |
97.9% |
97.9% |
10 kW | eConversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
94.4% |
94.3% |
94.4% |
89.3% |
90.5% |
89.6% |
50 % de la charge |
96.7% |
96.8% |
96.7% |
93.3% |
93.7% |
93.6% |
75 % de la charge |
97.5% |
97.5% |
97.5% |
94.2% |
94.5% |
94.6% |
100 % de la charge |
97.8% |
97.9% |
97.9% |
94.4% |
94.7% |
94.9% |
15 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
91.8% |
92,3% |
92.0% |
95.4% |
95.4% |
95.5% |
50 % de la charge |
93.8% |
94,1% |
94.2% |
97.2% |
97.3% |
97.3% |
75 % de la charge |
94.2% |
94,5% |
94.6% |
97.7% |
97.7% |
97.8% |
100 % de la charge |
94.1% |
94,5% |
94.7% |
98.0% |
98.0% |
98.1% |
15 kW | eConversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
94.8% |
94.7% |
94.8% |
88.1% |
87.8% |
87.9% |
50 % de la charge |
96.9% |
97.0% |
97.0% |
92.7% |
92.7% |
93.0% |
75 % de la charge |
97.7% |
97.7% |
97.6% |
94.1% |
94.2% |
94.5% |
100 % de la charge |
97.9% |
98.0% |
98.0% |
94.7% |
94.8% |
95.1% |
20 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
92.7% |
93,3% |
93.3% |
96.4% |
96.3% |
96.3% |
50 % de la charge |
94.1% |
94,5% |
94.7% |
97.6% |
97.7% |
97.8% |
75 % de la charge |
94.1% |
94,5% |
94.7% |
98.0% |
98.0% |
98.1% |
100 % de la charge |
93.7% |
94,3% |
94.5% |
98.2% |
98.2% |
98.3% |
20 kW | eConversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
95.9% |
95.9% |
95.8% |
90.4% |
90.3% |
90.4% |
50 % de la charge |
97.5% |
97.5% |
97.5% |
93.8% |
93.9% |
94.2% |
75 % de la charge |
97.9% |
98.0% |
98.0% |
94.7% |
94.8% |
95.1% |
100 % de la charge |
98.2% |
98.2% |
98.2% |
94.9% |
95.0% |
95.4% |
25 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
93.4% |
93,8% |
93.8% |
96.9% |
96.9% |
96.9% |
50 % de la charge |
94.2% |
94,5% |
94.7% |
97.8% |
97.9% |
97.9% |
75 % de la charge |
93.8% |
94,4% |
94.6% |
98.1% |
98.2% |
98.3% |
100 % de la charge |
93.1% |
93,5% |
94.0% |
98.2% |
98.3% |
98.4% |
25 kW | eConversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
96.7% |
96.5% |
96.6% |
91.8% |
91.8% |
91.9% |
50 % de la charge |
97.8% |
97.8% |
97.8% |
94.4% |
94.5% |
94.8% |
75 % de la charge |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
94.9% |
95.0% |
95.3% |
100 % de la charge |
98.2% |
98.3% |
98.2% |
94.8% |
95.0% |
95.3% |