990-91318D-012

Dissipation thermique en BTU/h

ASI 480 V

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
25 % de la charge

913

1441

1705

1865

50 % de la charge

1282

1995

2394

2754

75 % de la charge

1692

2581

3175

3883

100 % de la charge

2198

3175

4086

5210

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
25 % de la charge

515

596

636

704

50 % de la charge

597

745

802

926

75 % de la charge

664

845

1015

1121

100 % de la charge

752

1015

1184

1402

eConversion

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
25 % de la charge

615

967

996

1018

50 % de la charge

678

1054

1147

1206

75 % de la charge

752

1198

1316

1383

100 % de la charge

831

1316

1434

1625

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
25 % de la charge

1188

2514

2592

2690

50 % de la charge

1554

2809

3109

3491

75 % de la charge

2043

3290

3956

4808

100 % de la charge

2655

3956

5133

6641

ASI 208 V

10 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

616

730

707

498

515

496

50 % de la charge

983

1095

1050

590

566

571

75 % de la charge

1484

1613

1510

670

659

640

100 % de la charge

2132

2286

2112

753

746

725

10 kW eConversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

508

520

510

1021

891

990

50 % de la charge

588

569

577

1228

1147

1164

75 % de la charge

667

656

648

1562

1482

1448

100 % de la charge

757

743

725

2024

1897

1840

15 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1148

1073

1110

614

615

599

50 % de la charge

1687

1593

1562

726

723

706

75 % de la charge

2381

2237

2178

892

888

872

100 % de la charge

3209

2955

2853

1045

1039

970

15 kW eConversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

702

710

699

1727

1777

1762

50 % de la charge

813

802

805

2016

2004

1939

75 % de la charge

924

911

929

2403

2343

2226

100 % de la charge

1072

1050

1031

2887

2792

2624

20 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1338

1218

1232

635

651

663

50 % de la charge

2143

1989

1924

822

795

771

75 % de la charge

3209

2955

2853

1045

1039

970

100 % de la charge

4596

4116

3995

1286

1244

1187

20 kW eConversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

735

733

744

1812

1840

1809

50 % de la charge

868

882

891

2263

2218

2118

75 % de la charge

1072

1050

1031

2887

2792

2624

100 % de la charge

1282

1253

1221

3686

3564

3327

25 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1495

1400

1405

675

689

681

50 % de la charge

2636

2476

2387

942

933

902

75 % de la charge

4222

3799

3673

1226

1186

1133

100 % de la charge

6322

5894

5406

1564

1502

1422

25 kW eConversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

725

769

755

1908

1916

1868

50 % de la charge

968

972

956

2553

2481

2346

75 % de la charge

1231

1200

1169

3470

3353

3133

100 % de la charge

1530

1487

1526

4658

4533

4227

Dissipation thermique pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur en BTU/h

  Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie
Réf. commerciale GVSBPIT25B GVSBPOT50B
100 % de la charge 2 700 5 300
Code QR pour cette page

Contenu utile ?