990-91318C-012

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
ASI 20-50 kW 480 V sans chaînes batteries préinstallées*

200 (441)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 20 kW 480 V avec une chaîne batterie

350 (772)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 30-50 kW 480 V avec deux chaînes batteries

490 (1 080)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

ASI 10-25 kW 208 V sans chaînes batteries préinstallées*

200 (441)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

10 kW 208 V ASI avec une chaîne batterie

350 (772)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

15-25 kW 208 V ASI avec deux chaînes batteries

490 (1 080)

1 680 (66,14)

640 (25,2)

990 (38,98)

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés sans module de puissance préinstallé dans l'ASI et tous les modules de puissance sont expédiés séparément. Les chaînes batteries ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVPM20KD 48 (106) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)
GVPM50KD 62 (137) 330 (12.99) 580 (22.83) 780 (30.70)

Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBTHU 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
GVSBTHULL 33 (73) 180 (7.08) 150 (5.90) 800 (31.49)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?