Rendement
ASI 480 V
ASI 20 kW | Mode normal | Mode ECO | eConversion | Mode batterie |
---|---|---|---|---|
25 % de la charge |
94,8 % |
97,0 % |
96,7 % |
94,4 % |
50 % de la charge |
96,3 % |
98,3 % |
98,1 % |
96,2 % |
75 % de la charge |
96,8 % |
98,7 % |
98,6 % |
96,4 % |
100 % de la charge |
96,8 % |
98,9 % |
98,8 % |
96,3 % |
ASI 208 V
ASI 10 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
92,1 % |
93,3 % |
92,4 % |
94,7 % |
94,8 % |
94,8 % |
50 % de la charge |
93,8 % |
94,6 % |
94,2 % |
96,9 % |
96,9 % |
96,9 % |
75 % de la charge |
93,8 % |
94,7 % |
94,4 % |
97,5 % |
97,5 % |
97,6 % |
100 % de la charge |
93,2 % |
94,4 % |
94,1 % |
97,7 % |
97,8 % |
97,9 % |
ASI 10 kW | eConversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
25 % de la charge |
94,7 % |
94,9 % |
94,9 % |
89,2 % |
90,4 % |
89,5 % |
50 % de la charge |
96,8 % |
96,9 % |
96,9 % |
93,2 % |
93,6 % |
93,5 % |
75 % de la charge |
97,5 % |
97,6 % |
97,6 % |
94,1 % |
94,4 % |
94,5 % |
100 % de la charge |
97,7 % |
97,8 % |
97,9 % |
94,3 % |
94,6 % |
94,8 % |