990-91318C-012

Caractéristiques

Caractéristiques des entrées

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V) 200/208/220 480
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile (alimentation secteur double)

3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile (alimentation secteur double)*

Plage de tension d'entrée (V)

200 V : 170-230
208 V : 177-239
220 V : 187-253

408-552

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A)

31/30/28

25

Courant d'entrée maximal (A)

37/36/34

30

Limitation du courant d'entrée (A)

39/37/35

31

Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V) 200/208/220 480
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile

3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile*

Plage de tension du bypass (V)

200 V : 180-220
208 V : 187-229
220 V : 198-242

432-528

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A)

29/28/27

24

Intensité neutre nominale (A)

50/48/45

42

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits*

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 160 A, préarc 2.68 kA2s

Caractéristiques des sorties

NOTE: Le nombre de raccords de sortie doit correspondre au nombre de câbles d'entrée dans un système à alimentation secteur simple ou de câbles de bypass dans un système à alimentation secteur double.
Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V) 200/208/220 480
Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, G)

3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : +/- 1 %
Charge asymétrique : +/- 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

+/- 5 % après 2 ms
+/- 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A)

29/28/26

24

Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire
<5 % pour une charge non linéaire
<1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire
Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries

Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V) 200/208/220 480

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

8

16

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

2

4

Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

571

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

22

43

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

27

54

Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Protection amont préconisée

ATTENTION
risque d'incendie
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 63 A conformément au National Electrical Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.
Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V) 200/208/220 480
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur

HJF36100U31X

HJF36100U31X

Paramètre Ir

50

40

40

35

Paramètre Tr à 6 Ir

0,5

0,5

Paramètre li (x In)

1,5

1,5

Sections de câbles recommandées pour 200/208/220/480 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 4 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 10 kW 20 kW
Tension (V)

200/208/220

480
Phases d'entrée (AWG/kcmil)

8

8

Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil)

8

10

Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil)

8

10

Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil)

8

10

Neutre (AWG/kcmil)

6

6

NOTE: Les dimensions des câbles sont basées sur des disjoncteurs à 80 % pour UIB, UOB, MBB, SSIB.

Tailles de vis et cosses recommandées

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cosses étroites à un trou pour câbles PE/conducteur de mise à la terre de l'équipement.

Section de câble Taille de vis Type de cosse Sertisseur Filière
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Rouge P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Bleu P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gris P29

Virole isolée étroite pour câbles de phase et câbles N

Taille de vis Type de virole isolée Sertisseur
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in)

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative

0-95 %, sans condensation

10-80 % sans condensation

Altitude

Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900

 
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

480 V 20 kW et 208 V 10 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection

IP20

Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dissipation thermique

ASI 480 V en BTU/h

ASI 20 kW Mode normal Mode ECO ECOnversion Mode batterie
25 % de la charge

943

531

587

1 009

50 % de la charge

1 305

587

654

1 356

75 % de la charge

1 704

674

742

1 903

100 % de la charge

2 225

794

841

2 650

ASI 208 V en BTU/h

ASI 10 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

735

609

701

473

466

465

50 % de la charge

1 137

965

1 045

555

548

546

75 % de la charge

1 706

1 438

1 518

659

651

630

100 % de la charge

2 494

2 031

2 128

796

772

746

ASI 10 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

473

460

459

1 032

902

1 000

50 % de la charge

556

552

538

1 248

1 167

1 184

75 % de la charge

659

641

629

1 591

1 511

1 476

100 % de la charge

787

763

731

2 062

1 935

1 878

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)

ASI avec une chaîne batterie

245 (540)

1 485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg (70,5 lbs). Une chaîne batterie est constituée de quatre modules de batterie.

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)

ASI avec une chaîne batterie

270 (595)

1 680 (66,14)

640 (25,19)

990 (38,98)

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?