Conformité
Sécurité | IEC 62040-1 :
2008-06, 1ère édition Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 :
Exigences générales et règles de sécurité
pour les ASI IEC 62040-1 : 2013-01, amendement 1 1ère édition UL 1778 5e édition |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 :
2016, 3e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 :
Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)
C2 FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A IEEE C62.41-1991 catégorie de location B2, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif |
Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M1 |
Sismique | ICC-ES AC 156 (2015) : Pré-approuvé par l'OHSPD ; Sds=1,33 g pour z/h=1 et Sds=1,63 g pour z/h=0 ; Ip=1,5 |
Performances
Performances conformes à : IEC 62040-3 : 2021, 3e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.
Conformité antisismique régionale
Certificat disponible sur demande.
Country/Region | Code ID | Hazard level ground | Hazard level roof |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zone 4 | Zone 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
Canada* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Zone 3 | Zone 2 |
China | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1.4 | αMax = 1.2 |
Europe | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
India | IS 1893 (Part 1) : 2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
Japan | Building Standard Law | Zone A | Zone A |
New Zealand | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Zone 4 | Zone 4 |
Russia | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA 2011 Seismic Design Code | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
U.S.A.* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |