990-91318C-012

Rendement

ASI 480 V

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

92.9%

92.1%

93.0%

94.0%

50 % de la charge

95.3%

94.7%

95.4%

95.8%

75 % de la charge

96.2%

95.6%

96.1%

96.3%

100 % de la charge

96.6%

96.1%

96.4%

96.5%

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

95.3%

95.3%

95.7%

50 % de la charge

96.3%

96.4%

96.6%

75 % de la charge

96.5%

96.7%

96.7%

100 % de la charge

96.5%

96.7%

96.6%

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

95.6%

96.4%

97.0%

97.6%

50 % de la charge

97.6%

98.0%

98.3%

98.6%

75 % de la charge

98.2%

98.5%

98.8%

99.0%

100 % de la charge

98.6%

98.8%

99.0%

99.1%

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

98.1%

98.4%

98.6%

50 % de la charge

98.9%

99.0%

99.1%

75 % de la charge

99.1%

99.2%

99.3%

100 % de la charge

99.2%

99.3%

99.3%

ECOnversion

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

94.7%

93.8%

95.4%

96.3%

50 % de la charge

97.2%

96.8%

97.5%

98.0%

75 % de la charge

98.0%

97.7%

98.3%

98.5%

100 % de la charge

98.4%

98.3%

98.6%

98.8%

ECOnversion

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

97.3%

97.5%

97.9%

50 % de la charge

98.5%

98.6%

98.8%

75 % de la charge

98.9%

98.9%

99.0%

100 % de la charge

99.1%

99.0%

99.1%

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

92.4%

92.2%

93.4%

94.2%

50 % de la charge

94.9%

94.7%

95.3%

95.7%

75 % de la charge

95.8%

95.6%

96.0%

96.3%

100 % de la charge

96.2%

96.0%

96.3%

96.5%

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

95.3%

95.5%

95.9%

50 % de la charge

96.3%

96.4%

96.5%

75 % de la charge

96.6%

96.6%

96.6%

100 % de la charge

96.6%

96.6%

96.5%

ASI 208 V

10 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

91.5%

91.4%

91.4%

91.9%

92.1%

92.2%

50 % de la charge

94.2%

94.2%

94.2%

95.6%

95.6%

95.7%

75 % de la charge

94.9%

94.9%

95.1%

97.0%

97.0%

97.0%

100 % de la charge

95.0%

95.2%

95.3%

97.5%

97.5%

97.6%

10 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

92.2%

92.4%

92.3%

89.9%

89.9%

90.1%

50 % de la charge

95.9%

95.9%

95.9%

93.1%

93.2%

93.4%

75 % de la charge

96.9%

97.0%

97.0%

94.0%

94.1%

94.3%

100 % de la charge

97.5%

97.5%

97.5%

94.2%

94.4%

94.6%

15 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

91.1%

91.1%

91.0%

93.5%

93.4%

93.5%

50 % de la charge

94.0%

94.0%

94.0%

96.4%

96.5%

96.5%

75 % de la charge

94.9%

95.0%

95.0%

97.3%

97.3%

97.4%

100 % de la charge

95.2%

95.3%

95.4%

97.7%

97.8%

97.8%

15 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

92.4%

92.4%

92.3%

90.7%

90.8%

90.9%

50 % de la charge

95.7%

95.8%

95.9%

93.5%

93.6%

93.7%

75 % de la charge

96.9%

96.9%

96.9%

94.4%

94.6%

94.7%

100 % de la charge

97.5%

97.6%

97.6%

94.9%

95.0%

95.2%

20 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

92.4%

92.5%

92.4%

94.7%

94.8%

94.9%

50 % de la charge

94.7%

94.7%

94.7%

97.1%

97.1%

97.2%

75 % de la charge

95.2%

95.3%

95.4%

97.7%

97.8%

97.8%

100 % de la charge

95.4%

95.5%

95.6%

98.0%

98.1%

98.1%

20 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

94.0%

94.0%

93.9%

92.1%

92.2%

92.3%

50 % de la charge

96.6%

96.6%

96.7%

94.2%

94.3%

94.5%

75 % de la charge

97.5%

97.6%

97.6%

94.9%

95.0%

95.2%

100 % de la charge

97.9%

97.9%

98.0%

95.2%

95.4%

95.5%

25 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

93.5%

93.5%

93.5%

95.7%

95.7%

95.8%

50 % de la charge

95.0%

95.1%

95.1%

97.5%

97.5%

97.6%

75 % de la charge

95.4%

95.5%

95.6%

98.0%

98.0%

98.1%

100 % de la charge

95.3%

95.5%

95.6%

98.1%

98.2%

98.3%

25 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

95.0%

95.0%

95.1%

92.9%

93.0%

93.2%

50 % de la charge

97.1%

97.1%

97.2%

94.6%

94.7%

94.9%

75 % de la charge

97.8%

97.9%

97.9%

95.2%

95.3%

95.5%

100 % de la charge

98.1%

98.1%

98.2%

95.4%

95.5%

95.7%

30 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

93.2%

93.2%

93.4%

96.5%

96.5%

96.6%

50 % de la charge

94.3%

94.5%

94.8%

97.9%

97.9%

98.0%

75 % de la charge

94.2%

94.5%

94.8%

98.2%

98.2%

98.3%

100 % de la charge

93.6%

94.0%

94.5%

98.3%

98.3%

98.4%

30 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

96.5%

96.4%

96.6%

94.1%

94.2%

94.2%

50 % de la charge

97.7%

97.7%

97.8%

95.2%

95.3%

95.4%

75 % de la charge

98.1%

98.1%

98.2%

95.3%

95.5%

95.7%

100 % de la charge

98.2%

98.3%

98.3%

95.3%

95.5%

95.7%

40 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

93.3%

93.4%

94.7%

97.1%

97.2%

97.2%

50 % de la charge

94.4%

94.6%

95.6%

98.0%

98.1%

98.2%

75 % de la charge

94.2%

95.3%

95.5%

98.2%

98.3%

98.4%

100 % de la charge

93.6%

94.8%

95.2%

98.2%

98.3%

98.4%

40 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

96.6%

96.6%

96.3%

94.4%

94.6%

94.7%

50 % de la charge

97.8%

97.9%

97.9%

95.3%

95.4%

95.6%

75 % de la charge

98.1%

98.2%

98.2%

95.4%

95.6%

95.8%

100 % de la charge

98.2%

98.2%

98.3%

95.3%

95.5%

95.7%

50 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

93.8%

94.0%

95.1%

97.3%

97.4%

97.4%

50 % de la charge

94.3%

95.4%

95.6%

98.2%

98.2%

98.3%

75 % de la charge

93.8%

95.0%

95.3%

98.2%

98.3%

98.4%

100 % de la charge

92.8%

94.3%

94.7%

98.2%

98.3%

98.4%

50 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

97.3%

97.2%

97.3%

94.8%

94.9%

95.1%

50 % de la charge

98.0%

98.1%

98.1%

95.4%

95.5%

95.7%

75 % de la charge

98.2%

98.2%

98.3%

95.3%

95.5%

95.7%

100 % de la charge

98.1%

98.2%

98.3%

95.1%

95.3%

95.6%

Code QR pour cette page

Contenu utile ?