990-91318C-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries.

Humidité relative 0-95 %, sans condensation 10-80 %, sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900
 
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

480 V 20-60 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge
480 V 80-100 kW : 57 dB à 70 % de la charge, 65 dB à 100 % de la charge

208 V 10-30 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge
208 V 40-50 kW : 57 dB à 70 % de la charge, 65 dB à 100 % de la charge

Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Code QR pour cette page

Contenu utile ?