990-91318C-012

Dissipation thermique en BTU/h

ASI 480 V

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

1301

2205

2566

2718

50 % de la charge

1696

2890

3319

3781

75 % de la charge

2022

3535

4169

4901

100 % de la charge

2407

4189

5035

6115

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

2542

3341

3788

50 % de la charge

3935

5056

6077

75 % de la charge

5509

6969

8718

100 % de la charge

7370

9229

12103

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

785

960

1071

1042

50 % de la charge

842

1068

1155

1187

75 % de la charge

922

1153

1289

1313

100 % de la charge

979

1267

1439

1501

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

990

1123

1190

50 % de la charge

1188

1327

1490

75 % de la charge

1419

1631

1919

100 % de la charge

1687

1988

2471

ECOnversion

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

947

1692

1635

1633

50 % de la charge

1000

1707

1742

1757

75 % de la charge

1036

1792

1814

1890

100 % de la charge

1101

1814

1979

2099

ECOnversion

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

1415

1749

1790

50 % de la charge

1558

1971

2112

75 % de la charge

1647

2303

2560

100 % de la charge

1862

2641

3053

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
25 % de la charge

1405

2167

2400

2632

50 % de la charge

1836

2865

3330

3795

75 % de la charge

2267

3562

4260

4958

100 % de la charge

2697

4260

5191

6122

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
25 % de la charge

2527

3203

3647

50 % de la charge

3900

5089

6141

75 % de la charge

5463

7266

9090

100 % de la charge

7217

9734

12493

ASI 208 V

10 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

793

802

804

748

728

726

50 % de la charge

1055

1049

1041

781

779

764

75 % de la charge

1389

1362

1326

801

793

782

100 % de la charge

1781

1734

1669

878

864

844

10 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

721

706

707

955

953

942

50 % de la charge

727

724

727

1258

1242

1210

75 % de la charge

808

802

792

1636

1601

1543

100 % de la charge

891

877

858

2091

2031

1941

15 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1243

1252

1268

894

898

894

50 % de la charge

1628

1623

1621

948

941

927

75 % de la charge

2084

2041

2034

1061

1047

1028

100 % de la charge

2556

2513

2476

1186

1162

1127

15 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1052

1059

1063

1307

1290

1277

50 % de la charge

1053

1034

1022

1779

1746

1707

75 % de la charge

1158

1164

1141

2260

2210

2143

100 % de la charge

1293

1284

1235

2752

2682

2585

20 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1397

1389

1394

951

934

916

50 % de la charge

1927

1910

1906

1020

1012

994

75 % de la charge

2556

2513

2476

1186

1162

1127

100 % de la charge

3323

3234

3149

1383

1350

1304

20 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1084

1083

1099

1463

1441

1420

50 % de la charge

1201

1190

1174

2099

2055

1997

75 % de la charge

1293

1284

1235

2752

2682

2585

100 % de la charge

1487

1457

1405

3423

3323

3185

25 kW avec module de puissance N+1 Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1473

1481

1491

963

954

944

50 % de la charge

2237

2197

2177

1096

1076

1049

75 % de la charge

3117

3045

2973

1336

1299

1253

100 % de la charge

4187

4049

3898

1617

1564

1493

25 kW avec module de puissance N+1 ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1114

1114

1108

1620

1593

1563

50 % de la charge

1285

1276

1229

2423

2366

2290

75 % de la charge

1441

1406

1369

3254

3162

3034

100 % de la charge

1637

1627

1597

4112

3978

3795

30 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1881

1854

1797

928

918

904

50 % de la charge

3067

2955

2804

1100

1076

1047

75 % de la charge

4753

4510

4191

1417

1370

1317

100 % de la charge

6948

6526

5948

1779

1718

1636

30 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

933

957

901

1608

1576

1566

50 % de la charge

1199

1181

1148

2593

2513

2441

75 % de la charge

1490

1463

1412

3752

3607

3455

100 % de la charge

1857

1802

1727

5084

4859

4610

40 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

2449

2396

1908

1003

994

979

50 % de la charge

4075

3897

3161

1370

1323

1274

75 % de la charge

6336

5082

4829

1850

1771

1680

100 % de la charge

9308

7428

6927

2435

2354

2189

40 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1197

1194

1304

2024

1948

1910

50 % de la charge

1516

1472

1448

3366

3291

3141

75 % de la charge

1958

1906

1838

4936

4711

4488

100 % de la charge

2530

2443

2311

6731

6431

6133

50 kW Mode normal Mode ECO
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

2806

2735

2181

1172

1140

1116

50 % de la charge

5117

4093

3936

1597

1529

1470

75 % de la charge

8491

6794

6377

2292

2179

2059

100 % de la charge

13160

10339

9495

3173

3029

2825

50 kW ECOnversion Mode batterie
Tension (V) 200 208 220 200 208 220
25 % de la charge

1194

1209

1193

2325

2270

2196

50 % de la charge

1730

1652

1643

4121

3985

3795

75 % de la charge

2396

2300

2184

6275

6024

5683

100 % de la charge

3268

3128

2908

8788

8385

7862

Dissipation thermique pour l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur en BTU/h

Réf. commerciale GVSBPOT100T
100 % de la charge 10600
Code QR pour cette page

Contenu utile ?