Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible)
IK1 – Court-circuit entre une phase et le neutre
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
30 |
83 / 70 |
83 / 140 |
83 / 210 |
73 / 650 |
57 / 3770 |
40 |
111 / 120 |
111 / 250 |
111 / 370 |
97 / 1160 |
76 / 6700 |
50 |
139 / 190 |
139 / 390 |
139 / 580 |
121 / 1810 |
95 / 10460 |
60 |
167 / 280 |
167 / 560 |
167 / 830 |
145 / 2610 |
114 / 15070 |
80 |
222 / 490 |
222 / 990 |
222 / 1480 |
194 / 4640 |
152 / 26790 |
100 |
278 / 770 |
278 / 1550 |
278 / 2320 |
242 / 7260 |
190 / 41860 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
15 |
96 / 93 |
96 / 185 |
96 / 278 |
84 / 869 |
66 / 5015 |
20 |
128 / 160 |
128 / 330 |
128 / 490 |
112 / 1550 |
88 / 8920 |
25 |
160 / 260 |
160 / 510 |
160 / 770 |
140 / 2420 |
110 / 13930 |
30 |
192 / 370 |
192 / 740 |
192 / 1110 |
168 / 3480 |
132 / 20060 |
40 |
257 / 660 |
257 / 1320 |
257 / 1980 |
224 / 6180 |
175 / 35670 |
50 |
321 / 1030 |
321 / 2060 |
321 / 3090 |
279 / 9660 |
219 / 55730 |
IK2 - Court-circuit entre deux phases
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
30 |
84 / 70 |
84 / 140 |
84 / 210 |
70 / 620 |
55 / 3570 |
40 |
112 / 130 |
112 / 250 |
112 / 370 |
94 / 1100 |
74 / 6350 |
50 |
140 / 200 |
139 / 390 |
139 / 580 |
117 / 1720 |
92 / 9910 |
60 |
168 / 280 |
167 / 570 |
167 / 840 |
141 / 2480 |
111 / 14280 |
80 |
224 / 500 |
223 / 1000 |
223 / 1500 |
187 / 4410 |
148 / 25380 |
100 |
280 / 790 |
279 / 1570 |
279 / 2340 |
234 / 6890 |
185 / 39660 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
15 |
97 / 94 |
96 / 188 |
96 / 280 |
81 / 825 |
64 / 4752 |
20 |
129 / 170 |
129 / 330 |
129 / 500 |
108 / 1470 |
85 / 8450 |
25 |
162 / 260 |
161 / 520 |
161 / 780 |
135 / 2290 |
107 / 13200 |
30 |
194 / 380 |
193 / 750 |
193 / 1120 |
162 / 3300 |
128 / 19010 |
40 |
259 / 670 |
257 / 1340 |
257 / 1990 |
216 / 5870 |
171 / 33790 |
50 |
323 / 1050 |
322 / 2090 |
322 / 3110 |
270 / 9170 |
213 / 52800 |
IK3 - Court-circuit entre trois phases
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
30 |
75 / 60 |
75 / 110 |
75 / 170 |
72 / 550 |
57 / 3580 |
40 |
99 / 100 |
99 / 200 |
99 / 300 |
96 / 980 |
75 / 6370 |
50 |
124 / 150 |
124 / 310 |
124 / 460 |
119 / 1520 |
94 / 9960 |
60 |
149 / 220 |
149 / 450 |
149 / 670 |
143 / 2200 |
113 / 14340 |
80 |
199 / 400 |
199 / 790 |
199 / 1190 |
191 / 3900 |
151 / 25490 |
100 |
249 / 620 |
249 / 1240 |
249 / 1860 |
239 / 6100 |
188 / 39830 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10 ms ; I[A]/I2t [A2t] |
20 ms ; I[A]/I2t [A2t] |
30 ms ; I[A]/I2t [A2t] |
100 ms ; I[A]/I2t [A2t] |
1 s ; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2 121 |
15 |
86 / 74 |
86 / 148 |
86 / 222 |
83 / 731 |
65 / 4 772 |
20 |
115 / 130 |
115 / 260 |
115 / 400 |
110 / 1 300 |
87 / 8 480 |
25 |
143 / 210 |
143 / 410 |
143 / 620 |
138 / 2 030 |
109 / 13 260 |
30 |
172 / 300 |
172 / 590 |
172 / 890 |
165 / 2 920 |
130 / 19 090 |
40 |
230 / 530 |
230 / 1 050 |
230 / 1 580 |
220 / 5 200 |
174 / 33 940 |
50 |
287 / 820 |
287 / 1 650 |
287 / 2 470 |
276 / 8 120 |
217 / 53 020 |