Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
ASI 20-50 kW 480 V avec module de puissance N+1* |
250 (551) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 60-100 kW 480 V sans chaînes batteries préinstallées* |
250 (551) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 60 kW 480 V avec trois chaînes batteries |
690 (1 521) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 80-100 kW 480 V avec trois chaînes batteries |
705 (1 554) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 10-25 kW 208 V avec module de puissance N+1* |
250 (551) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 30-50 kW 208 V sans chaînes batteries préinstallées* |
250 (551) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 30 kW 208 V avec trois chaînes batteries |
690 (1 521) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
ASI 40-50 kW 208 V avec trois chaînes batteries |
705 (1 554) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition
Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 (106) | 330 (12.99) | 580 (22.83) | 780 (30.70) |
GVPM50KD | 62 (137) | 330 (12.99) | 580 (22.83) | 780 (30.70) |
Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire
Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 (73) | 180 (7.08) | 150 (5.90) | 800 (31.49) |
GVSBTHULL | 33 (73) | 180 (7.08) | 150 (5.90) | 800 (31.49) |