990-91318C-012

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
ASI 20 kW 480 V avec trois chaînes batterie*

650 (1 433)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 30-50 kW 480 V avec trois chaînes batterie*

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 60 kW 480 V avec trois chaînes batterie

665 (1 466)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 80-100 kW 480 V avec trois chaînes batterie

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 10 kW 208 V avec trois chaînes batterie*

650 (1 433)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 15-25 kW 208 V avec trois chaînes batterie*

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 30 kW 208 V avec trois chaînes batterie

665 (1 466)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

ASI 40-50 kW 208 V avec trois chaînes batterie

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

NOTE: Un module de batteries pèse environ 32 kg (70,5 lbs).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?