990-91318D-012

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement.

Puissance nominale de l'ASI Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

25 kVA/kW

25 kVA/17,5 kW

25 kVA/20 kW

25 kVA/22,5 kW

25 kVA/22,5 kW

25 kVA/20 kW

25 kVA/17,5 kW

30 kVA/kW

30 kVA/21 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/21 kW

40 kVA/kW

40 kVA/28 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/28 kW

50 kVA/kW

50 kVA/35 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/35 kW

Code QR pour cette page

Contenu utile ?