990-91318C-012

Communication et gestion

Réseau local 1 Gbps - 1 port par défaut
Modbus Modbus (SCADA)
Relais de sortie 4 x TBTS préconfigurés en usine pour utilisation avec panneau d'alarme distante (GVSOPT036). Peuvent être reconfigurés si aucun panneau d'alarme distante n'est présent dans l'installation.
Contacts en entrée 3 x TBTS configurables, 1 x TBTS préconfiguré en usine (contact en entrée 1 réservé pour la surchauffe du transformateur d'isolation d'entrée)
Panneau de contrôle standard Écran tactile 4,3 pouces
Alarme sonore Oui
Mise hors tension d'urgence (EPO) Normalement fermé (NF), utilisé interne 24 V CC TBTS
Dispositif de commutation externe MBB
Synchronisation externe Non
Surveillance des batteries Disponible pour les batteries modulaires

EPO

Configuration de l'EPO – Connexion normalement fermée (NF)

L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.

NOTE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur. Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.

Contacts en entrée et relais de sortie configurables

Contacts en entrée

Quatre contacts en entrée sont disponibles. Trois contacts en entrée peuvent être configurés pour indiquer un événement donné sur l'écran. Les contacts en entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

Nom Désignation Emplacement Texte d'alarme sur l'écran de l'ASI
IN _1 (contact en entrée 1) Contact en entrée préconfiguré (réservé pour la surchauffe du transformateur d'isolation en entrée) Borne J6616 640-4864, 1-2 La température du transformateur est trop élevée
IN _2 (contact en entrée 2) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 3-4  
IN _3 (contact en entrée 3) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 5-6  
IN _4 (contact en entrée 4) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 7-8  

Relais de sortie

Les relais de sortie sont préconfigurés pour une utilisation avec le panneau d'alarme distante GVSOPT036. Si le panneau d'alarme distante ne fait pas partie de l'installation, les relais de sortie peuvent être reconfigurés pour d'autres fonctions (voir le manuel d'utilisation). Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

Nom Désignation Emplacement Texte d'alarme sur l'écran de l'ASI Voyant correspondant sur le panneau d'alarme distante
OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie préconfiguré Borne J6617 640-4864, 1-3 ASI en mode normal UPS ONLINE
OUT _2 (relais de sortie 2) Relais de sortie préconfiguré Borne J6617 640-4864, 4-6 Alarme standard de l'ASI UPS General Alarm
OUT _3 (relais de sortie 3) Relais de sortie préconfiguré Borne J6617 640-4864, 7-9 ASI en mode batterie UPS on Battery
OUT _4 (relais de sortie 4) Relais de sortie préconfiguré Borne J6617 640-4864, 10-12 Faible tension batterie UPS Low Battery
Code QR pour cette page

Contenu utile ?