990-91318C-012

Options

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Modules de batteries internes

  • Alimentation secteur simple ou double

  • Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée des câbles par l'arrière

  • Mode ECO

  • Mode ECOnversion

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

  • Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap)*

Options matérielles

Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance 20 kW 480 V/10 kW 208 V (GVPM20KD)

Panneau du bypass de maintenance

Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour une ASI unitaire.

  • Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW 208 V, 20-60 kW 480 V (GVSBPSU60G-WP)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI (GVSOPT017)

  • Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)

  • Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT039)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT015)

Modules de batterie

Modules de batterie intelligents 7 Ah.

  • Module de batterie intelligent 7 Ah Galaxy VS (GVSBTU)

  • Chaîne batterie modulaire intelligente 7 Ah Galaxy VS (GVSBT4)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?