Options
Options de configuration
-
Mode eConversion
-
Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire
-
Modules de batteries internes
-
Alimentation secteur simple ou double
-
Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité
-
Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance
-
Entrée des câbles par l'arrière
-
Compatibilité avec EcoStruxure IT
-
Compatibilité avec un groupe électrogène
-
Écran tactile LCD
-
Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap)*
-
Mode ECO
Options matérielles
Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.
Module de puissance
-
Module de puissance 50 kW 480 V/25 kW 208 V (GVPM50KD)
-
Module de puissance 20 kW 480 V/10 kW 208 V (GVPM20KD)
Armoire batterie modulaire
Armoire batterie modulaire avec interrupteur batterie.
-
Armoire batterie modulaire pour un maximum de six chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC6)
-
Armoire batterie modulaire pour un maximum de neuf chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC9)
Armoire de bypass de maintenance
Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.
-
Armoire de bypass de maintenance 10-40 kW 208 V, 20-80 kW 480 V (GVSBPSU80G)
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire 208 V.
-
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur d'entrée 10-25 kW 480 V ou 600 V en entrée, 208 V en sortie, (GVSBPIT25B)
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire 480 V.
-
Armoire de bypass de maintenance avec transformateur de sortie 20-50 kW 480 V en entrée, 208 V en sortie (GVSBPOT50B)
Panneau du bypass de maintenance
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour une ASI unitaire.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW 208 V, 20-60 kW 480 V (GVSBPSU60G-WP)
Panneau d'alarme distante
-
Panneau d'alarme distante (GVSOPT036)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVSOPT002)
-
Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)
-
Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT039)
Carte de gestion réseau en option
-
Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT001)
Modules de batterie
Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah. Ce type de module de batterie est livré pour les modèles d'ASI avec des chaînes batteries préinstallées.
-
Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)
-
Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)
Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah. Pour ce type de module de batterie, sélectionnez un modèle d'ASI sans chaîne batterie préinstallée.
-
Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)
-
Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)