990-91318C-012

Options

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Modules de batteries internes

  • Entrée de câbles par le haut ou le bas

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

Options matérielles

Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance 50 kW 480 V (GVPM50KD)

Panneau d'alarme distante

  • Panneau d'alarme distante (GVSOPT036)

Coffret de commutateur de sortie

  • Coffret de commutateur de sortie avec commutateur 80 A (GVSOPT037)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI (GVSOPT016)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT014)

Modules de batterie

Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah.

  • Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?