Caractéristiques des systèmes 208 V
Caractéristiques d'entrée 208 V
Caractéristiques du bypass 208 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile |
|||
Plage de tension du bypass (V) |
200 V : 180-220 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||
Courant nominal de bypass (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Intensité neutre nominale (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 208 V
Caractéristiques des batteries 208 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie :
Un dispositif de protection contre les surtensions doit être
situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Sections de câbles recommandées 208 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 1/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres G.
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Neutre (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Protection en amont préconisée 208 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Pour les systèmes parallèles, les valeurs de
protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures
à 800 A. Placez l'étiquette 885-92557 à côté
du disjoncteur amont pour informer du danger.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|