Caractéristiques des systèmes 208 V
Caractéristiques d'entrée 208 V
Caractéristiques du bypass 208 V
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW avec module de puissance N+1 | 15 kW avec module de puissance N+1 | 20 kW avec module de puissance N+1 | 25 kW avec module de puissance N+1 |
---|---|---|---|---|
Tension (V) | ||||
Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile | |||
Plage de tension du bypass (V) |
200 V : 180-220 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||
Courant nominal de bypass (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 |
Intensité neutre nominale (A) | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits * |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Puissance nominale de l'ASI | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) | |||
Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile | ||
Plage de tension du bypass (V) |
200 V : 180-220 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
||
Courant nominal de bypass (A) | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 |
Intensité neutre nominale (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits * |
65 kA RMS |
||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 208 V
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW avec module de puissance N+1 | 15 kW avec module de puissance N+1 | 20 kW avec module de puissance N+1 | 25 kW avec module de puissance N+1 |
---|---|---|---|---|
Tension (V) | ||||
Raccordements | 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) | |||
Régulation de la tension de sortie |
Charge symétrique :
± 1 % |
|||
Capacité de surcharge |
150 % pendant
1 minute (mode normal) |
|||
Réponse de charge dynamique |
± 5 %
après 2 ms |
|||
Facteur de puissance de sortie | 1 | |||
Courant de sortie nominal (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Régulation de la fréquence (Hz) |
Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) |
|||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) |
Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Distorsion harmonique totale (THDU) | <1 %
pour une charge linéaire <5 % pour une charge non linéaire |
<1 %
pour une charge linéaire <3 % pour une charge non linéaire |
||
Facteur de crête de la charge |
2,5 |
|||
Facteur de puissance de la charge |
De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement |
Caractéristiques des batteries 208 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie :
Un dispositif de protection contre les surtensions doit être
situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW avec module de puissance N+1 | 15 kW avec module de puissance N+1 | 20 kW avec module de puissance N+1 | 25 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 % |
80 % | ||||||
Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 % |
20 % | ||||||
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tension nominale de la batterie (VDC) |
480 |
||||||
Tension nominale flottante (VDC) |
545 |
||||||
Tension de suralimentation maximale (VDC) |
572 |
||||||
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C |
||||||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) |
384 |
||||||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 87 | 109 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 109 | 136 |
Taux d'ondulation du courant |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
||||||
Test batterie |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
||||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
10 kA |
Sections de câbles recommandées 208 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 300 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC ; six sur les jeux de barres N/G.
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW avec module de puissance N+1 | 15 kW avec module de puissance N+1 | 20 kW avec module de puissance N+1 | 25 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Neutre (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Protection en amont préconisée 208 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW avec module de puissance N+1 | 15 kW avec module de puissance N+1 | 20 kW avec module de puissance N+1 | 25 kW avec module de puissance N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Paramètre Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Paramètre Tr à 6 Ir | 0,5 | |||||||
Paramètre li (x In) | 1,5 |
Puissance nominale de l'ASI | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Paramètre Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Paramètre Tr à 6 Ir | 0,5 | |||||
Paramètre li (x In) | 1,5 |