Caractéristiques
Caractéristiques de l'ASI 20 kW avec transformateur d'isolation d'entrée et batteries internes
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 3 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Phases d'entrée/de sortie | 3 AWG |
Conducteurs de mise à la terre d'entrée/de sortie | 3 AWG |
Neutre | 3 AWG |
Tailles de vis et cosses recommandées
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|
3 AWG | M8 | YA3CLD | MD7-34R | W3CRT |
Protection en amont préconisée
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW |
---|---|
Type de disjoncteur | HJF36100U31X |
Paramètre Ir | 80 |
Paramètre Tr à 6 Ir | 0,5 |
Paramètre li (x In) | 2 |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in) |
Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries. |
Humidité relative | 0-95 %, sans condensation | 10-80 % sans condensation |
Altitude | Conçu pour fonctionner à une
altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds). Réduction de la puissance requise de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) : Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000 Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975 Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950 Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925 Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900 |
|
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité | 57 dB à 70 % de la charge, 65 dB à 100 % de la charge | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Dissipation thermique en BTU/h
20 kW | Mode normal | Mode batterie |
---|---|---|
25 % de la charge | <3000 | 1405 |
50 % de la charge | <3000 | 1836 |
75 % de la charge | <3000 | 2267 |
100 % de la charge | <3000 | 2697 |
Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
ASI 20 kW avec transformateur d'isolation d'entrée et 3 chaînes batterie |
902 (1 989) |
2 082 (81,96) |
755 (29,72) |
1 010 (39,76) |
Poids et dimensions à l'expédition de la batterie modulaire
Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
GVSBTHULL | 33 (73) | 180 (7.08) | 150 (5.90) | 800 (31.49) |
Poids et dimensions de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
ASI 20 kW avec transformateur d'isolation d'entrée et 3 chaînes batterie |
877 (1 933) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Dégagement
NOTE: Ces dimensions de dégagement sont spécifiées
pour la ventilation uniquement. Conformez-vous aux réglementations
locales et normes applicables pour ces exigences.
|
NOTE: Ces dimensions de dégagement sont données pour
l'installation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux
réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
|