990-91318C-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPSU80G 125 (275.58) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)
GVSBP100T 210 (462.97) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPSU80G 110 (242.51) 1485 (58.46) 318 (12.52) 850 (33.46)
GVSBP100T 195 (429.9)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPIT25B 425 (936.97) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT50B 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT100T 725 (1598.35) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance avec transformateur

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPIT25B 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50B 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100T 710 (1565.28)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) * Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces) *
GVSBPSU60G-WP 40 (88,18) 480 (18,89) 800 (31,49) 1 200 (47,24)
GVSBPSU100G-WP 100 (220,46) 580 (22,83) 1 000 (39,37) 1 200 (47,24)

Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSBPSU60G-WP 28 (61,73) 650 (25,59) 600 (23,62) 220 (8,66)
GVSBPSU100G-WP 84 (185,19) 1 000 (39,37) 850 (33,46) 280 (11,02)

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSMODBC6 175 (385,8) 1 664 (65,51) 635 (25) 990 (38,97)
GVSMODBC9 206 (454,15) 2 082 (81,96) 755 (29,72) 1 010 (39,76)
NOTE: L'armoire batterie modulaire est envoyée sans chaînes batteries installées.

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batteries

145 (319,67)
913 (2 012,82)
1 485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
GVSMODBC9
– Vide
– Avec 9 chaînes batteries

186 (410)
1 338 (2 950)
1 970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg (70,5 lbs).

Poids et dimensions à l'expédition du coffret de commutateur de sortie

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSOPT037 19 (42) 763 (30.03) 440 (17.32) 366 (14.40)

Poids et dimensions du coffret de commutateur de sortie

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSOPT037 14 (31) 600 (23.62) 300 (11.81) 160 (6.29)

Poids et dimensions à l'expédition du panneau d'alarme distante

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSOPT036 19 (42) 581 (22.87) 468 (18.42) 366 (14.40)

Poids et dimensions du panneau d'alarme distante

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSOPT036 14 (31) 400 (15.74) 300 (11.81) 178 (7.00)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?