Baterías
Tensión de fin de descarga
Rango de tensión de batería
Carga rápida 2,38 Vpc | Nominal 2,0 Vpc | Mínima 1,6 Vpc | |
---|---|---|---|
Tensión de la batería (V) | 571,2 | 480 | 384 |
Tiempo de autonomía de la batería en minutos
SAI de 480 V
Potencia nominal del SAI | SAI de 20 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 30 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 20 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 50 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 60 kW | SAI de 80 kW | SAI de 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bancos de baterías modulares | |||||||
1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | 11,0 | 6,0 | NA | NA | NA | NA | NA |
3 | 18,5 | 10,5 | 7,3 | 5,2 | NA | NA | NA |
4 | 27,0 | 15,5 | 10,5 | 8,0 | 6,1 | NA | NA |
5 | 36,0 | 21,0 | 14,5 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | NA |
6 | 45,0 | 26,5 | 18,5 | 14,0 | 11,0 | 7,3 | 5,2 |
7 | 54,5 | 32,5 | 22,5 | 17,0 | 13,5 | 9,1 | 6,6 |
8 | 64,0 | 38,0 | 27,0 | 20,0 | 16,0 | 10,5 | 8,0 |
9 | 74,0 | 44,0 | 31,0 | 23,5 | 18,5 | 12,5 | 9,5 |
10 | 84,0 | 50,5 | 35,5 | 27,0 | 21,5 | 14,5 | 11,0 |
11 | 94,5 | 56,5 | 40,0 | 30,5 | 24,0 | 16,5 | 12,5 |
12 | 105 | 63,0 | 44,5 | 34,0 | 27,0 | 18,5 | 14,0 |
13 | 115 | 69,5 | 49,0 | 37,5 | 30,0 | 20,5 | 15,5 |
14 | 125 | 76,0 | 54,0 | 41,0 | 32,5 | 22,5 | 17,0 |
15 | 135 | 82,5 | 58,5 | 44,5 | 35,5 | 24,5 | 18,5 |
16 | 145 | 89,5 | 63,5 | 48,0 | 38,5 | 27,0 | 20,0 |
17 | 155 | 96,0 | 68,0 | 52,0 | 41,5 | 29,0 | 22,0 |
18 | 170 | 100 | 73,0 | 56,0 | 44,5 | 31,0 | 23,5 |
19 | 180 | 110 | 78,0 | 59,5 | 48,0 | 33,5 | 25,5 |
20 | 190 | 115 | 83,0 | 63,5 | 51,0 | 35,5 | 27,0 |
21 | 205 | 120 | 88,0 | 67,5 | 54,0 | 38,0 | 28,5 |
22 | 215 | 130 | 93,5 | 71,0 | 57,0 | 40,0 | 30,5 |
23 | 225 | 135 | 98,5 | 75,0 | 60,5 | 42,5 | 32,0 |
24 | 240 | 145 | 100 | 79,0 | 63,5 | 44,5 | 34,0 |
25 | 250 | 150 | 105 | 83,0 | 67,0 | 47,0 | 35,5 |
26 | 265 | 160 | 110 | 87,5 | 70,0 | 49,0 | 37,5 |
27 | 275 | 165 | 115 | 91,5 | 73,5 | 51,5 | 39,5 |
28 | 285 | 175 | 125 | 95,5 | 76,5 | 54,0 | 41,0 |
29 | 300 | 180 | 130 | 99,5 | 80,0 | 56,5 | 43,0 |
30 | 310 | 190 | 135 | 100 | 83,5 | 58,5 | 45,0 |
31 | 325 | 195 | 140 | 105 | 87,0 | 61,0 | 46,5 |
32 | 335 | 205 | 145 | 110 | 90,0 | 63,5 | 48,5 |
33 | 350 | 210 | 150 | 115 | 93,5 | 66,0 | 50,5 |
34 | 360 | 220 | 155 | 120 | 97,0 | 68,5 | 52,0 |
35 | 375 | 225 | 160 | 125 | 100 | 71,0 | 54,0 |
36 | 390 | 235 | 165 | 125 | 100 | 73,0 | 56,0 |
37 | 400 | 240 | 170 | 130 | 105 | 75,5 | 58,0 |
38 | 415 | 250 | 180 | 135 | 110 | 78,0 | 60,0 |
39 | 425 | 260 | 185 | 140 | 110 | 80,5 | 62,0 |
40 | 440 | 265 | 190 | 145 | 115 | 83,0 | 63,5 |
41 | 455 | 275 | 195 | 150 | 120 | 86,0 | 65,5 |
SAI de 208 V
Potencia nominal del SAI | SAI de 20 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 15 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 20 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 25 kW con módulo de alimentación N+1 | SAI de 30 kW | SAI de 40 kW | SAI de 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de bancos de baterías modulares | |||||||
1 | 11,0 | 5,9 | NA | NA | NA | NA | NA |
2 | 27,0 | 15,5 | 10,5 | 7,9 | 6,0 | NA | NA |
3 | 45,0 | 26,0 | 18,5 | 13,5 | 10,5 | 7,2 | 5,1 |
4 | 63,5 | 37,5 | 26,5 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 7,9 |
5 | 83,5 | 49,5 | 35,5 | 26,5 | 21,0 | 14,5 | 10,5 |
6 | 100 | 62,0 | 44,0 | 33,5 | 26,5 | 18,5 | 13,5 |
7 | 125 | 74,5 | 53,5 | 40,5 | 32,5 | 22,5 | 16,5 |
8 | 145 | 87,5 | 63,0 | 48,0 | 38,0 | 26,5 | 20,0 |
9 | 165 | 100 | 72,5 | 55,5 | 44,0 | 31,0 | 23,0 |
10 | 190 | 115 | 82,5 | 63,0 | 50,5 | 35,5 | 26,5 |
11 | 215 | 125 | 92,5 | 71,0 | 56,5 | 39,5 | 30,0 |
12 | 235 | 140 | 100 | 79,0 | 63,0 | 44,0 | 33,5 |
13 | 260 | 155 | 110 | 87,0 | 69,5 | 49,0 | 37,0 |
14 | 285 | 170 | 120 | 95,0 | 76,0 | 53,5 | 40,5 |
15 | 310 | 185 | 135 | 100 | 82,5 | 58,0 | 44,0 |
16 | 335 | 200 | 145 | 110 | 89,5 | 63,0 | 47,5 |
17 | 360 | 215 | 155 | 120 | 96,0 | 68,0 | 51,5 |
18 | 385 | 230 | 165 | 125 | 100 | 72,5 | 55,0 |
19 | 410 | 245 | 175 | 135 | 110 | 77,5 | 59,0 |
20 | 440 | 260 | 190 | 145 | 115 | 82,5 | 62,5 |
21 | 465 | 275 | 200 | 155 | 120 | 87,5 | 66,5 |
22 | 490 | 295 | 210 | 160 | 130 | 92,5 | 70,5 |
23 | 515 | 310 | 225 | 170 | 135 | 98,0 | 74,5 |
24 | 545 | 325 | 235 | 180 | 145 | 100 | 78,5 |
25 | 570 | 340 | 245 | 190 | 150 | 105 | 82,0 |
26 | 600 | 360 | 260 | 200 | 160 | 110 | 86,5 |
27 | 625 | 375 | 270 | 205 | 165 | 115 | 90,5 |
28 | 655 | 390 | 280 | 215 | 175 | 120 | 94,5 |
29 | 680 | 410 | 295 | 225 | 180 | 125 | 98,5 |
30 | 710 | 425 | 305 | 235 | 190 | 135 | 100 |
31 | 740 | 440 | 320 | 245 | 195 | 140 | 105 |
32 | 765 | 460 | 330 | 255 | 205 | 145 | 110 |
33 | 795 | 475 | 345 | 265 | 210 | 150 | 115 |
34 | 825 | 495 | 355 | 275 | 220 | 155 | 115 |
35 | 855 | 510 | 370 | 285 | 225 | 160 | 120 |
36 | 880 | 530 | 380 | 295 | 235 | 165 | 125 |
37 | 910 | 545 | 395 | 300 | 240 | 170 | 130 |
38 | 940 | 565 | 405 | 310 | 250 | 175 | 135 |
39 | 970 | 580 | 420 | 320 | 260 | 180 | 140 |
40 | 1000 | 600 | 435 | 330 | 265 | 190 | 145 |
41 | 1000 | 615 | 445 | 340 | 275 | 195 | 145 |