990-91318B-006

Eficiencia

SAI de 480 V

Funcionamiento normal

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

94.9%

94.7%

95.2%

95.8%

Carga del 50 %

96.4%

96.2%

96.6%

96.9%

Carga del 75 %

96.8%

96.7%

97.0%

97.1%

Carga del 100 %

96.9%

97.0%

97.1%

97.0%

Modo ECO

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

97.1%

97.7%

98.2%

98.4%

Carga del 50 %

98.3%

98.6%

98.8%

98.9%

Carga del 75 %

98.7%

98.9%

99.0%

99.1%

Carga del 100 %

98.9%

99.0%

99.1%

99.2%

ECOnversion

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

96.5%

96.4%

97.2%

97.7%

Carga del 50 %

98.1%

98.0%

98.3%

98.6%

Carga del 75 %

98.6%

98.5%

98.7%

98.9%

Carga del 100 %

98.8%

98.7%

99.0%

99.1%

Funcionamiento con batería

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Carga del 25 %

93.5%

91.1%

92.9%

94.1%

Carga del 50 %

95.6%

94.8%

95.6%

96.1%

Carga del 75 %

96.2%

95.9%

96.3%

96.4%

Carga del 100 %

96.3%

96.3%

96.4%

96.3%

SAI de 208 V

10 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

93.3%

92.1%

92.4%

94.5%

94.3%

94.5%

Carga del 50 %

94.6%

94.0%

94.2%

96.7%

96.8%

96.8%

Carga del 75 %

94.5%

94.1%

94.4%

97.5%

97.5%

97.6%

Carga del 100 %

94.1%

93.7%

94.2%

97.8%

97.9%

97.9%

10 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

94.4%

94.3%

94.4%

89.3%

90.5%

89.6%

Carga del 50 %

96.7%

96.8%

96.7%

93.3%

93.7%

93.6%

Carga del 75 %

97.5%

97.5%

97.5%

94.2%

94.5%

94.6%

Carga del 100 %

97.8%

97.9%

97.9%

94.4%

94.7%

94.9%

15 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

91.8%

92,3%

92.0%

95.4%

95.4%

95.5%

Carga del 50 %

93.8%

94,1%

94.2%

97.2%

97.3%

97.3%

Carga del 75 %

94.2%

94,5%

94.6%

97.7%

97.7%

97.8%

Carga del 100 %

94.1%

94,5%

94.7%

98.0%

98.0%

98.1%

15 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

94.8%

94.7%

94.8%

88.1%

87.8%

87.9%

Carga del 50 %

96.9%

97.0%

97.0%

92.7%

92.7%

93.0%

Carga del 75 %

97.7%

97.7%

97.6%

94.1%

94.2%

94.5%

Carga del 100 %

97.9%

98.0%

98.0%

94.7%

94.8%

95.1%

20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

92.7%

93,3%

93.3%

96.4%

96.3%

96.3%

Carga del 50 %

94.1%

94,5%

94.7%

97.6%

97.7%

97.8%

Carga del 75 %

94.1%

94,5%

94.7%

98.0%

98.0%

98.1%

Carga del 100 %

93.7%

94,3%

94.5%

98.2%

98.2%

98.3%

20 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

95.9%

95.9%

95.8%

90.4%

90.3%

90.4%

Carga del 50 %

97.5%

97.5%

97.5%

93.8%

93.9%

94.2%

Carga del 75 %

97.9%

98.0%

98.0%

94.7%

94.8%

95.1%

Carga del 100 %

98.2%

98.2%

98.2%

94.9%

95.0%

95.4%

25 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

93.4%

93,8%

93.8%

96.9%

96.9%

96.9%

Carga del 50 %

94.2%

94,5%

94.7%

97.8%

97.9%

97.9%

Carga del 75 %

93.8%

94,4%

94.6%

98.1%

98.2%

98.3%

Carga del 100 %

93.1%

93,5%

94.0%

98.2%

98.3%

98.4%

25 kW ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220
Carga del 25 %

96.7%

96.5%

96.6%

91.8%

91.8%

91.9%

Carga del 50 %

97.8%

97.8%

97.8%

94.4%

94.5%

94.8%

Carga del 75 %

98.1%

98.2%

98.2%

94.9%

95.0%

95.3%

Carga del 100 %

98.2%

98.3%

98.2%

94.8%

95.0%

95.3%

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?