Eficiencia
SAI de 480 V
SAI de 20 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ECOnversion | Funcionamiento con batería |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
94,8 % |
97,0 % |
96,7 % |
94,4 % |
Carga del 50 % |
96,3 % |
98,3 % |
98,1 % |
96,2 % |
Carga del 75 % |
96,8 % |
98,7 % |
98,6 % |
96,4 % |
Carga del 100 % |
96,8 % |
98,9 % |
98,8 % |
96,3 % |
SAI de 208 V
SAI de 10 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
92,1 % |
93,3 % |
92,4 % |
94,7 % |
94,8 % |
94,8 % |
Carga del 50 % |
93,8 % |
94,6 % |
94,2 % |
96,9 % |
96,9 % |
96,9 % |
Carga del 75 % |
93,8 % |
94,7 % |
94,4 % |
97,5 % |
97,5 % |
97,6 % |
Carga del 100 % |
93,2 % |
94,4 % |
94,1 % |
97,7 % |
97,8 % |
97,9 % |
SAI de 10 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
94,7 % |
94,9 % |
94,9 % |
89,2 % |
90,4 % |
89,5 % |
Carga del 50 % |
96,8 % |
96,9 % |
96,9 % |
93,2 % |
93,6 % |
93,5 % |
Carga del 75 % |
97,5 % |
97,6 % |
97,6 % |
94,1 % |
94,4 % |
94,5 % |
Carga del 100 % |
97,7 % |
97,8 % |
97,9 % |
94,3 % |
94,6 % |
94,8 % |