Disipación del calor en BTU/h
SAI de 480 V
Funcionamiento normal
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
1301 |
2205 |
2566 |
2718 |
Carga del 50 % |
1696 |
2890 |
3319 |
3781 |
Carga del 75 % |
2022 |
3535 |
4169 |
4901 |
Carga del 100 % |
2407 |
4189 |
5035 |
6115 |
Funcionamiento normal
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
2542 |
3341 |
3788 |
Carga del 50 % |
3935 |
5056 |
6077 |
Carga del 75 % |
5509 |
6969 |
8718 |
Carga del 100 % |
7370 |
9229 |
12103 |
Modo ECO
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
785 |
960 |
1071 |
1042 |
Carga del 50 % |
842 |
1068 |
1155 |
1187 |
Carga del 75 % |
922 |
1153 |
1289 |
1313 |
Carga del 100 % |
979 |
1267 |
1439 |
1501 |
Modo ECO
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
990 |
1123 |
1190 |
Carga del 50 % |
1188 |
1327 |
1490 |
Carga del 75 % |
1419 |
1631 |
1919 |
Carga del 100 % |
1687 |
1988 |
2471 |
ECOnversion
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
947 |
1692 |
1635 |
1633 |
Carga del 50 % |
1000 |
1707 |
1742 |
1757 |
Carga del 75 % |
1036 |
1792 |
1814 |
1890 |
Carga del 100 % |
1101 |
1814 |
1979 |
2099 |
ECOnversion
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
1415 |
1749 |
1790 |
Carga del 50 % |
1558 |
1971 |
2112 |
Carga del 75 % |
1647 |
2303 |
2560 |
Carga del 100 % |
1862 |
2641 |
3053 |
Funcionamiento con batería
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
1405 |
2167 |
2400 |
2632 |
Carga del 50 % |
1836 |
2865 |
3330 |
3795 |
Carga del 75 % |
2267 |
3562 |
4260 |
4958 |
Carga del 100 % |
2697 |
4260 |
5191 |
6122 |
Funcionamiento con batería
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
2527 |
3203 |
3647 |
Carga del 50 % |
3900 |
5089 |
6141 |
Carga del 75 % |
5463 |
7266 |
9090 |
Carga del 100 % |
7217 |
9734 |
12493 |
SAI de 208 V
10 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
793 |
802 |
804 |
748 |
728 |
726 |
Carga del 50 % |
1055 |
1049 |
1041 |
781 |
779 |
764 |
Carga del 75 % |
1389 |
1362 |
1326 |
801 |
793 |
782 |
Carga del 100 % |
1781 |
1734 |
1669 |
878 |
864 |
844 |
10 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
721 |
706 |
707 |
955 |
953 |
942 |
Carga del 50 % |
727 |
724 |
727 |
1258 |
1242 |
1210 |
Carga del 75 % |
808 |
802 |
792 |
1636 |
1601 |
1543 |
Carga del 100 % |
891 |
877 |
858 |
2091 |
2031 |
1941 |
15 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1243 |
1252 |
1268 |
894 |
898 |
894 |
Carga del 50 % |
1628 |
1623 |
1621 |
948 |
941 |
927 |
Carga del 75 % |
2084 |
2041 |
2034 |
1061 |
1047 |
1028 |
Carga del 100 % |
2556 |
2513 |
2476 |
1186 |
1162 |
1127 |
15 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1052 |
1059 |
1063 |
1307 |
1290 |
1277 |
Carga del 50 % |
1053 |
1034 |
1022 |
1779 |
1746 |
1707 |
Carga del 75 % |
1158 |
1164 |
1141 |
2260 |
2210 |
2143 |
Carga del 100 % |
1293 |
1284 |
1235 |
2752 |
2682 |
2585 |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1397 |
1389 |
1394 |
951 |
934 |
916 |
Carga del 50 % |
1927 |
1910 |
1906 |
1020 |
1012 |
994 |
Carga del 75 % |
2556 |
2513 |
2476 |
1186 |
1162 |
1127 |
Carga del 100 % |
3323 |
3234 |
3149 |
1383 |
1350 |
1304 |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1084 |
1083 |
1099 |
1463 |
1441 |
1420 |
Carga del 50 % |
1201 |
1190 |
1174 |
2099 |
2055 |
1997 |
Carga del 75 % |
1293 |
1284 |
1235 |
2752 |
2682 |
2585 |
Carga del 100 % |
1487 |
1457 |
1405 |
3423 |
3323 |
3185 |
25 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1473 |
1481 |
1491 |
963 |
954 |
944 |
Carga del 50 % |
2237 |
2197 |
2177 |
1096 |
1076 |
1049 |
Carga del 75 % |
3117 |
3045 |
2973 |
1336 |
1299 |
1253 |
Carga del 100 % |
4187 |
4049 |
3898 |
1617 |
1564 |
1493 |
25 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1114 |
1114 |
1108 |
1620 |
1593 |
1563 |
Carga del 50 % |
1285 |
1276 |
1229 |
2423 |
2366 |
2290 |
Carga del 75 % |
1441 |
1406 |
1369 |
3254 |
3162 |
3034 |
Carga del 100 % |
1637 |
1627 |
1597 |
4112 |
3978 |
3795 |
30 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1881 |
1854 |
1797 |
928 |
918 |
904 |
Carga del 50 % |
3067 |
2955 |
2804 |
1100 |
1076 |
1047 |
Carga del 75 % |
4753 |
4510 |
4191 |
1417 |
1370 |
1317 |
Carga del 100 % |
6948 |
6526 |
5948 |
1779 |
1718 |
1636 |
30 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
933 |
957 |
901 |
1608 |
1576 |
1566 |
Carga del 50 % |
1199 |
1181 |
1148 |
2593 |
2513 |
2441 |
Carga del 75 % |
1490 |
1463 |
1412 |
3752 |
3607 |
3455 |
Carga del 100 % |
1857 |
1802 |
1727 |
5084 |
4859 |
4610 |
40 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
2449 |
2396 |
1908 |
1003 |
994 |
979 |
Carga del 50 % |
4075 |
3897 |
3161 |
1370 |
1323 |
1274 |
Carga del 75 % |
6336 |
5082 |
4829 |
1850 |
1771 |
1680 |
Carga del 100 % |
9308 |
7428 |
6927 |
2435 |
2354 |
2189 |
40 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1197 |
1194 |
1304 |
2024 |
1948 |
1910 |
Carga del 50 % |
1516 |
1472 |
1448 |
3366 |
3291 |
3141 |
Carga del 75 % |
1958 |
1906 |
1838 |
4936 |
4711 |
4488 |
Carga del 100 % |
2530 |
2443 |
2311 |
6731 |
6431 |
6133 |
50 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
2806 |
2735 |
2181 |
1172 |
1140 |
1116 |
Carga del 50 % |
5117 |
4093 |
3936 |
1597 |
1529 |
1470 |
Carga del 75 % |
8491 |
6794 |
6377 |
2292 |
2179 |
2059 |
Carga del 100 % |
13160 |
10339 |
9495 |
3173 |
3029 |
2825 |
50 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
1194 |
1209 |
1193 |
2325 |
2270 |
2196 |
Carga del 50 % |
1730 |
1652 |
1643 |
4121 |
3985 |
3795 |
Carga del 75 % |
2396 |
2300 |
2184 |
6275 |
6024 |
5683 |
Carga del 100 % |
3268 |
3128 |
2908 |
8788 |
8385 |
7862 |
Disipación del calor para armario de derivación de mantenimiento con transformador en BTU/h
Referencia comercial | GVSBPOT100T |
---|---|
Carga del 100 % | 10600 |