Especificaciones para sistemas de 208 V
Especificaciones de entrada para 208 V
Especificaciones de derivación para 208 V
Potencia nominal del SAI | 10 kW con módulo de alimentación N+1 | 15 kW con módulo de alimentación N+1 | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 25 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||
Corriente de derivación nominal (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Potencia nominal del SAI | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | |||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
||
Intervalo de tensión de derivación (V) | 200 V: 180-220 |
||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||
Corriente de derivación nominal (A) | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 208 V
Potencia nominal del SAI | 10 kW con módulo de alimentación N+1 | 15 kW con módulo de alimentación N+1 | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 25 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) |
|||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica: ± 1 % |
|||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal) |
|||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 % después de 2 milisegundos |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
|||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 % para carga lineal <5 % para carga no lineal |
<1 % para carga lineal <3 % para carga no lineal |
||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
|||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Potencia nominal del SAI | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) | |||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) |
||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica: ± 1 % |
||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal) |
||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 % después de 2 milisegundos |
||
Factor de potencia de salida | 1 | ||
Corriente de salida nominal (A) | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 |
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
||
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 % para carga lineal <5 % para carga no lineal |
||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de la batería para 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 10 kW con módulo de alimentación N+1 | 15 kW con módulo de alimentación N+1 | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 25 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga |
80 % | ||||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga |
20 % | ||||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tensión nominal de la batería (VCC) |
480 |
||||||
Tensión de flotación nominal (VCC) |
545 |
||||||
Tensión máxima de carga rápida (VCC) |
572 |
||||||
Compensación de la temperatura (por celda) |
-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C |
||||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) |
384 |
||||||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 87 | 109 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 109 | 136 |
Corriente de ondulación |
< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) |
||||||
Prueba de batería |
Manual/automática (seleccionable) |
||||||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
10 kA |
Dimensión de los cables recomendados 208 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima permitida de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/PE.
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Potencia nominal del SAI | 10 kW con módulo de alimentación N+1 | 15 kW con módulo de alimentación N+1 | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 25 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
PE de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
PE de salida/derivación (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Neutro (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
PE de CC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Protección aguas arriba recomendada 208 V
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Potencia nominal del SAI | 10 kW con módulo de alimentación N+1 | 15 kW con módulo de alimentación N+1 | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 25 kW con módulo de alimentación N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Valor de Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Valor de Tr a 6 Ir | 0,5 | |||||||
Valor de li (x In) | 1,5 |
Potencia nominal del SAI | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Valor de Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Valor de Tr a 6 Ir | 0,5 | |||||
Valor de li (x In) | 1,5 |