990-91318B-006

Peso y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Peso y dimensiones con embalaje del armario de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU80G 125 (275.58) 1660 (65.35) 635 (25) 990 (38.98)
GVSBP100T 210 (462.97) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU80G 110 (242.51) 1485 (58.46) 318 (12.52) 850 (33.46)
GVSBP100T 195 (429.9)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Peso y dimensiones con embalaje del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPIT25B 425 (936.97) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT50B 560 (1234.59) 1670 (65.75) 800 (31.5) 990 (39.98)
GVSBPOT100T 725 (1598.35) 2096 (82.51) 818.5 (32.22) 1008 (39.68)

Peso y dimensiones del armario de derivación de mantenimiento con transformador

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPIT25B 395 (870.83) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT50B 530 (1168.45) 1485 (58.46) 600 (23.62) 836 (32.91)
GVSBPOT100T 710 (1565.28)

1970 (77.56)

600 (23.62)

847 (33.35)

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) * Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in) *
GVSBPSU60G-WP 40 (88,18) 480 (18,89) 800 (31,49) 1200 (47,24)
GVSBPSU100G-WP 100 (220,46) 580 (22,83) 1000 (39,37) 1200 (47,24)

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSBPSU60G-WP 28 (61,73) 650 (25,59) 600 (23,62) 220 (8,66)
GVSBPSU100G-WP 84 (185,19) 1000 (39,37) 850 (33,46) 280 (11,02)

Armario de baterías modulares: peso y dimensiones con embalaje

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC6 175 (385,8) 1664 (65,51) 635 (25) 990 (38,97)
GVSMODBC9 206 (454,15) 2082 (81,96) 755 (29,72) 1010 (39,76)
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin el banco de baterías instalado.

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?