Przygotowanie do montażu
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty
kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć
ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zdejmij panel przedni.
- Zdejmij dolną płytę przednią.
- Zdejmij przezroczystą osłonę.
- Zdejmij górną pokrywę:
- Odkręć śruby i podnieś górną pokrywę.
- Przesuń górną pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części pokrywy górnej z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
- W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
- W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po lewej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj lewą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.
- W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawy boczny panel. Panel boczny jest ponownie montowany na niektórych szafach pomocniczych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi sąsiadującego produktu pomocniczego.
- W przypadku montażu z sąsiadującą szafą pomocniczą po prawej stronie zasilacza UPS: Zdemontuj prawą dolną płytę wewnętrznego okablowania zasilania między zasilaczem UPS i sąsiednią szafą pomocniczą.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Zdejmij płytę montażową w dolnej części zasilacza UPS.
- W przypadku prowadzenia kabli od tyłu: Zdejmij płytę montażową w tylnej części zasilacza UPS.
- Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
- Zamontuj płytę montażową w dolnej lub tylnej części zasilacza UPS.
- Zdejmij tylne płyty montażowe i płyty pędzlowe z zasilacza UPS.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- W przypadku instalacji bez przepustów kablowych: Ponownie zamontuj płyty pędzlowe.
- W przypadku instalacji z przepustami kablowymi: Wywierć dziurę na przepusty kablowe w tylnych płytach montażowych, zamontuj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe.
- Poprowadź kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV przez lewą tylną płytę pędzlową/montażową i do lewej strony zasilacza UPS.
- Poprowadź zewnętrzne kable łączące się ze skrzynką kontrolną przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i przez kanał kablowy do przedniej części zasilacza UPS.
- Poprowadź kable sygnałowe Class 2/SELV przez prawą tylną płytę pędzlową/montażową i do prawej strony zasilacza UPS.