Raccordement des câbles de signal
![]() |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Tous les câbles de signal Class
2/SELV doivent être des câbles à double isolation
ou des câbles à gaine et être conçus pour une
tension minimale de 30 V CC. Tous les câbles de signal non-Class 2/non-SELV doivent être des câbles
à double isolation ou des câbles à gaine et être
conçus pour une tension minimale de 600 V CA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
- Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV de l'EPO à la borne J6600 de la carte 640-4864
dans l'ASI en choisissant l'une des options ci-dessous.
Le circuit de l'EPO est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit au bornier de connexion de l'EPO à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.
NOTE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur.Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.
- Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des produits auxiliaires à la carte 640-4864 dans l'ASI. Suivez les instructions des manuels des produits auxiliaires.
- Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV aux contacts d'entrée et aux relais de sortie
sur la carte 640-4864 dans l'ASI.
Ne raccordez aucun circuit aux contacts d'entrée à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
Les contacts d'entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.
Nom Désignation Emplacement IN _1 (contact en entrée 1) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 1-2 IN _2 (contact en entrée 2) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 3-4 IN _3 (contact en entrée 3) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 5-6 IN _4 (contact en entrée 4) Contact en entrée configurable Borne J6616 640-4864, 7-8 Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.
Nom Désignation Emplacement OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J6617 640-4864, 1-3 OUT _2 (relais de sortie 2) Relais de sortie configurable Borne J6617 640-4864, 4-6 OUT _3 (relais de sortie 3) Relais de sortie configurable Borne J6617 640-4864, 7-9 OUT _4 (relais de sortie 4) Relais de sortie configurable Borne J6617 640-4864, 10-12 - Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV des produits auxiliaires à la carte 640-4843 dans l'ASI. Suivez les instructions des manuels des produits auxiliaires.