Σύνδεση καλωδίων σήματος από ηλεκτρικό πίνακα και βοηθητικά προϊόντα τρίτου μέρους.
- Εγκαταστήστε
τον αισθητήρα
θερμοκρασίας
που παρέχεται
με το UPS στη λύση
μπαταρίας. Σε
ερμάρια μπαταριών,
εγκαταστήστε
τον αισθητήρα
θερμοκρασίας
στην πάνω γωνία
του ερμαρίου
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάςΤοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας όπως περιγράφεται για να διασφαλίσετε σωστές μετρήσεις θερμοκρασίας.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Δρομολογήστε
τα καλώδια του
αισθητήρα θερμοκρασίας
μπαταρίας από
τη λύση μπαταρίας
στο UPS και συνδέστε
τα στον πίνακα
640-4864 στο επάνω
μέρος του UPS, όπως
υποδεικνύεται.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχεται με το UPS. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric αν θέλετε να αγοράσετε έναν πρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας θεωρούνται κατηγορίας Class 2/SELV. Τα κυκλώματα κατηγορίας Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα.
- Συνδέστε
τα καλώδια σήματος
από τις φωτεινές
ενδείξεις του
αυτόματου διακόπτη
ισχύος του ηλεκτρικού
πίνακα στο τερματικό
J6618 του πίνακα
640-4864 στο επάνω
μέρος του UPS. Αν
χρησιμοποιείται
εξωτερική τροφοδοσία,
αφαιρέστε τον
βραχυκυκλωτήρα
από τις ακίδες
8 και 9 του J6618.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κύκλωμα της φωτεινής ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος θεωρείται κύκλωμα Class 2/SELV. Τα κυκλώματα Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα. Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στα τερματικά της φωτεινής ένδειξης αυτόματου διακόπτη ισχύος, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα είναι κύκλωμα Class 2/SELV.
- Συνδέστε
τα καλώδια σήματος
από το διακόπτη
μπαταρίας 1
στη λύση της
μπαταρίας σας
για σύνδεση
απομόνωσης
ή μειωμένης
τάσης (UV) στον
πίνακα 640-4843 του
ακροδέκτη J6603.
Ακολουθήστε
την εικόνα για
σύνδεση με εσωτερική
ή εξωτερική
τροφοδοσία
24 VDC.
Υποστηριζόμενος ηλεκτρονόμος διακλάδωσης
Τάση (V) Ρεύμα (Α) Ώρα (ms) Θερμοκρασία Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου*. IEC UL 24 1,6 Συνεχές 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 χαλκός 20 AWG χαλκός 24 10 1300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 χαλκός 16 AWG χαλκός 24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 χαλκός 13 AWG χαλκός 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 χαλκός 11 AWG χαλκός Το καλώδιο που τροφοδοτεί τη ηλεκτρονόμο διακλάδωση πρέπει να είναι καλώδιο με μανδύα και να είναι ονομαστικό για 600 VAC. Κατά την επιλογή του καλωδίου ηλεκτρονόμου διακλάδωσης πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές και οι συστάσεις του κατασκευαστή της παράκαμψης.
- Συνδέστε τα καλώδια σήματος από το διακόπτη μπαταρίας 2 (αν υπάρχει) στη λύση της μπαταρίας σας για σύνδεση απομόνωσης ή μειωμένης τάσης (UV) στον πίνακα 640-4843 του ακροδέκτη J6604. Η αρχή σύνδεσης είναι η ίδια με αυτή του διακόπτη μπαταρίας 1.
- Συνδέστε
τα καλώδια σήματος
από τους βοηθητικούς
διακόπτες του
ηλεκτρικού
πίνακα στον
πίνακα 640-4843 στο
επάνω μέρος
του UPS.
Αριθμός τερματικού Λειτουργία Σύνδεση J6601 UOB_RED (εφεδρικός βοηθητικός διακόπτης στον αυτόματο διακόπτη ισχύος εξόδου μονάδας) Συνδέστε στον εφεδρικό βοηθητικό διακόπτη στον αυτόματο διακόπτη ισχύος εξόδου μονάδας (UOB). J6602 SIB (αυτόματος διακόπτης ισχύος μόνωσης συστήματος) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνωσης συστήματος (SIB) για παράλληλα συστήματα. Το SIB πρέπει να περιέχει ένα βοηθητικό διακόπτη για κάθε συνδεδεμένο UPS. BB2 (αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας 2) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 2* BB1 (αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας 1) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 1* J6603 BB1_TRIP (αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας 1) Συνδέστε στον ηλεκτρονόμο διακλάδωσης ή στην απόζευξη UV στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 1* J6604 BB2_TRIP (αυτόματος διακόπτης ισχύος μπαταρίας 2) Συνδέστε στον ηλεκτρονόμο διακλάδωσης ή στην απόζευξη UV στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 2* J6609 UOB (αυτόματος διακόπτης ισχύος εξόδου μονάδας) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος εξόδου μονάδας (UOB). SSIB (αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου στατικού διακόπτη) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος εισόδου στατικού διακόπτη (SSIB). Ο διακόπτης SSIB πρέπει να περιέχει ένα βοηθητικό διακόπτη για κάθε συνδεδεμένο UPS. J6614 UIB (αυτόματος διακόπτης ισχύος εισόδου μονάδας) Συνδέστε στον συνήθως ανοικτό βοηθητικό διακόπτη (NO) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος εισόδου μονάδας (UIB). Ο διακόπτης UIB πρέπει να περιέχει ένα βοηθητικό διακόπτη για κάθε συνδεδεμένο UPS. MBB (αυτόματος διακόπτης ισχύος παράκαμψης συντήρησης) Συνδέστε στον συνήθως κλειστό βοηθητικό διακόπτη (NC) στον αυτόματο διακόπτη ισχύος παράκαμψης συντήρησης (MBB). Ο διακόπτης MBB πρέπει να περιέχει ένα βοηθητικό διακόπτη για κάθε συνδεδεμένο UPS.