990-91261C-016

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu

0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)

-15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) untuk sistem dengan baterai.

Kelembapan relatif

0 - 95%, tanpa pengembunan

10 - 80%, tanpa pengembunan

Kenaikan

Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m (0-10000 kaki).
Penurunan daya diperlukan dari 1000-3000 m (3300-10000 kaki):
Hingga 1000 m (3300 kaki): 1,000
Hingga 1500 m (5000 kaki): 0,975
Hingga 2000 m (6600 kaki): 0,950
Hingga 2500 m (8300 kaki): 0,925
Hingga 3000 m (10000 kaki): 0,900

 
Suara bising satu meter (tiga kaki) dari unit

400 V 10-20 kW: 49 dB pada beban 70%, 55 dB pada beban 100%

400 V 30-50 kW: 54 dB pada muatan 70%, 61 dB pada muatan 100%

480 V 20 kW dan 208 V 10 kW: 49 dB pada beban 70%, 55 dB pada beban 100%

480 V 30-50 kW dan 208 V 15-25 kW: 54 dB pada muatan 70%, 61 dB pada muatan 100%

Kelas perlindungan

IP20

Warna

RAL 9003, tingkat kilap 85%

QR code for this page

Apakah ini membantu?