990-91111L-004

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 50 °C med lastreduktion over 40 °C.* -15 °C til 40 °C for systemer med batterier.
-25 °C til 55 °C for systemer uden batterier.
Relativ luftfugtighed 5-95 %, ikke kondenserende 10-80 %, ikke kondenserende
Højde Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Krævet lastreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900
 
Hørbar støj en meter fra enhed 400 V: 60 dB ved 70 % last, 68 dB ved 100 % last
480 V: 57 dB ved 70 % last, 64 dB ved 100 % last
208 V: 60 dB ved 70 % last, 68 dB ved 100 % last
Beskyttelsesklasse IP21
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?