Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F) med kapacitetsbegränsning vid temp över 40 °C (104 °F).* | -15 °C till
40 °C (5 °F till 104 °F) för
system med batterier. -25 °C till 55 °C (-13 °F till 131 °F) för system utan batterier. |
Relativ luftfuktighet | 0–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
Höjd | Utformad för drift på 0–3
000 m (0–10 000 fot) höjd. Kapacitetsbegränsning från 1 000–3 000 m (3 300–10 000 fot): Upp till 1 000 m (3 300 fot): 1 000 Upp till 1 500 m (5 000 fot): 0,975 Upp till 2 000 m (6 600 fot): 0,950 Upp till 2 500 m (8 300 fot): 0,925 Upp till 3 000 m (10 000 fot): 0,900 |
|
Hörbart ljud en meter (tre fot) från enheten |
400 V: 60 dB vid 70 % last, 68 dB vid 100 % last 480 V: 57 dB vid 70 % last, 64 dB vid 100 % last 208 V: 60 dB vid 70 % last, 68 dB vid 100 % last |
|
Skyddsklass | IP21 | |
Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % |