Conexión de los cables de alimentación con placas de 2 orificios NEMA
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
En sistemas con suministro de red simple cuyos cables
de alimentación se dividen debido a restricciones en la dimensión
de los cables, utilice las barras colectoras de derivación con
el segundo conjunto de cables de entrada. No hay espacio suficiente
para puntos de conexión de dos conjuntos de cables de entrada
en las barras colectoras de entrada debido a las barras colectoras
de puentes del suministro de red simple principal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
AVISO |
---|
Riesgo de daño en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación
en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
-
Solo
para sistemas con conexión a tierra de 480 V (sin conexión
de neutro):
- Quite el soporte de RFI. Guarde los dos tornillos.
- Retire el tornillo del lado izquierdo y guárdelo.
- Instale el soporte de RFI en el lado izquierdo con los tres tornillos.
-
Siga uno de estos procedimientos:
- Solo para sistemas con suministro de red simple: Retire la barra colectora puente L3 indicada en el lado izquierdo del SAI. Guárdela para volver a instalarla más adelante.
- Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Retire los tres puentes de la barra colectora del lado izquierdo del SAI.
-
Instale las placas de 2 orificios NEMA y conecte los cables
de alimentación como se muestra en el orden que se indica:
- Conecte los cables del conductor de toma de tierra del equipo/PE.
- Conecte los cables del N. Conecte el punto medio de la batería (si lo hay en la solución de baterías).
- Conecte los cables de CC+.
- Conecte los cables de salida.
- Conecte los cables de CC-.
- Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
- Conecte los cables de entrada.
NOTA: Conecte los cables de entrada a las barras colectoras de entrada correctas en el lado superior izquierdo del SAI. - Solo para sistemas con suministro de red simple: Vuelva a instalar la barra colectora puente L3 en su posición original con dos tuercas M8.