Kople til strømkablene med NEMA 2-hullsplater
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I systemer med enkel forsyningskilde, hvor strømkabler
er splittet på grunn av kabelstørrelsesbegrensning, bruker
du bypassamleskinnene for det andre inngangskabelsettet. Det er ikke
nok plass til å plassere to inngangskabelsett på inngangssamleskinnene
på grunn av krysskoplingssamleskinnene for enkel forsyningskilde.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
-
Kun
for 480 V «solid ground» jordingssystem (ingen nøytral
kabeltilkopling):
- Fjern RFI-beslaget. Ta vare på de to skruene.
- Fjern skruen på venstre side og ta vare på den.
- Monter RFI-beslaget på venstre side med de tre skruene.
-
Gjør ett av følgende:
- Kun for system med enkel forsyningskilde: Fjern den angitte L3 krysskoplingssamleskinnen på venstre side i UPSen. Oppbevar L3-krysskoplingssamleskinnen for senere installasjon.
- Kun for system med to forsyningskilder: Fjern de tre krysskoplingssamleskinnene på venstre side i UPSen.
-
Installer NEMA 2-hullsplatene og kople til strømkablene
i beskrevet rekkefølge (som vist):
- Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
- Kople til N-kablene. Kople til batterimidtpunktet (hvis det finnes i batteriløsningen).
- Kople til kablene for DC+ (positiv).
- Kople til utgangskablene.
- Kople til kablene for DC- (negativ).
- Kun for system med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
- Kople til inngangskablene.
MERK: Forsikre deg om at inngangskablene er koplet til de riktige inngangssamleskinnene øverst til venstre i UPSen. - Kun for system med enkel forsyningskilde: Monter L3 krysskoplingssamleskinnen i sin opprinnelige posisjon med to M8-muttere.