990-91263A-016

Spesifikasi Lemari Baterai Modular

PEMBERITAHUAN
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Maksimal empat lemari baterai modular bisa dihubungkan ke UPS.

Jumlah blok rangkaian baterai 40
Jumlah rangkaian baterai Hingga 6
Tegangan baterai nominal (VDC) 480
Tegangan ambang nominal (VDC) 545
Tegangan dorongan maksimal (VDC) 571
Kompensasi suhu Diaktifkan
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) 384
Arus baterai maksimal (A) 150
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 3,8 kA

Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai

Jenis pemutus JDF36150
Ir (A) 150 (tetap)
Im 5-10 Ir

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 380/400/415 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

DC+ / DC- 35 mm2
DC PE 16 mm2

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 200/208/220/480 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:

  • 90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)

  • Suhu sekitar 30 °C (86 °F)

  • Penggunaan konduktor tembaga

Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.

DC+ / DC- 1 AWG
DC PE 6 AWG

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm (1,25 pon-kaki / 15 pon-inci)
M5 2,2 Nm (1,62 pon-kaki / 19,5 pon-inci)
M6 5 Nm (3,69 pon-kaki / 44,3 pon-inci)
M8 17,5 Nm (12,91 pon-kaki / 154,9 pon-inci)
M10 30 Nm (22 pon-kaki / 194,7 pon-inci)

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular

Referensi komersial Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)
GVSMODBC6
– Kosong
– Dengan enam rangkaian baterai

145 (319,67)
913 (2012,82)
1485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg (70,5 lbs).

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak pisah minimal yang diwajibkan adalah 150 mm (5,91 in).

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) -15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F)
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 10-80% tanpa pengembunan
Kenaikan 0-3000 m (0-10000 kaki)  
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?