Especificações do gabinete de baterias modulares
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para
obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Até quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados ao nobreak.
Número de blocos de bateria | 40 |
Número de sequências de baterias | Até 6 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | 480 |
Tensão nominal de flutuação (VDC) | 545 |
Tensão de boost máxima (VDC) | 571 |
Compensação de temperatura | Habilitado |
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 384 |
Corrente da bateria máxima (A) | 150 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 3,8 kA |
Definições de desarme para o disjuntor da bateria
Tipo de disjuntor | JDF36150 |
Ir (A) | 150 (fixo) |
Im | 5 a 10 Ir |
Bitola recomendada dos cabos para 380/400/415 V:
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
CC+ / CC- | 35 mm2 |
CC PE | 16 mm2 |
Bitola recomendada dos cabos para 200/208/220/480 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de condutores de cobre
Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.
CC+ / CC- | 1 AWG |
CC PE | 6 AWG |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol) |
M10 | 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol) |
Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares
Referência comercial | Peso em kg (lbs) | Altura em mm (pol) | Largura em mm (pol) | Profundidade em mm (pol) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Vazio – Com seis sequências de bateria |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1.485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Espaço livre
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) |
Umidade relativa | 0 a 95% não-condensável | 10 a 80% não-condensável |
Elevação | 0 a 3000 m (0 a 10000 pés) | |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |