990-91261C-011

Asennussarjojen yhteenveto

Asennussarja 0M-88357

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
USB-johto
960-0598
Modbus-kaapelien kytkeminen. 1
150 ohmin vastus
110-0151-Z
10
Liitin
730-0532
2

Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT002

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen. 12
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97772
1
Takakiinnike
870-31131
1
Etukiinnike
870-31132
1
Takakytkentälevy
870-31554
Käytetään asennettaessa viereiseen tuotteeseen. Noudata viereisen tuotteen asennusoppaan ohjeita. 1

Valinnainen rinnakkaissarja GVSOPT006

0H-9255
Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
PBUS1-kaapeli 0W6268 PBUS-kaapeleiden kytkeminen. 1
PBUS2-kaapeli 0W6267 1
AUX-kytkin
540-9255
IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään. 2
Tämä sarja sisältää muiden UPS-mallien kanssa käytettäviä osia, joita ei tarvita tässä asennuksessa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?