990-91263A-007

Επισκόπηση των κιτ εγκατάστασης

Κιτ εγκατάστασης 0H-9330

Κιτ εγκατάστασης 0H-9332

Προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT002

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Κοχλίας M8 x 20 mm με ροδέλα Εγκατάσταση της σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή) και Τελική εγκατάσταση 12
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-97772
1
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-31131
1
Μπροστινό άγκιστρο στερέωσης
870-31132
1
Πίσω πλάκα σύνδεσης
870-31554
1

Προαιρετικό κιτ GVSOPT030

0Η-1743

Μόνο για εγκατάσταση με γειτονικό UPS για εξωτερικές μπαταρίες.

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Σφιγκτήρας διασύνδεσης
870-32370
Διασύνδεση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικού UPS για εξωτερικές μπαταρίες. 3
Βίδα M6 x 16 mm με ροδέλα
803-0686A
3
Παξιμάδι M6 με ροδέλα
3360687
3
Καλωδιοδέτης
820-0020
30
Κοχλίας M8 x 25 mm με ροδέλα
803-8595Α
Διασύνδεση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικού UPS για εξωτερικές μπαταρίες και Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 50 kW ή Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW. 9
Παξιμάδι M8 με ροδέλα
803-8007
9
Καλώδιο PE 0W13065 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1) 1
Καλώδιο DC 0W13071 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1) 1
Καλωδιοδέτης
820-0176A
18
Καλώδιο DC 0W13066 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 2) Διασύνδεση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικού UPS για εξωτερικές μπαταρίες και Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 50 kW 1
Καλώδιο DC 0W13068 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 3) 1
Καλώδιο DC 0W13067 (για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 4) 1
Καλώδιο σήματος 0W13070 Διασύνδεση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 και γειτονικού UPS για εξωτερικές μπαταρίες και Σύνδεση των καλωδίων σήματος 1
Καλώδιο σήματος 0W13069 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;