Oversigt over installationspakker
Installationspakke 0M-88357
| Del | Brugt i | Antal enheder |
|---|---|---|
| USB-kabel
960-0598
|
Tilslut Modbuskablerne. | 1![]() |
| 150
ohm modstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Terminalstik
730-0532
|
2 ![]() |
Valgfrit seismisk sæt GVSOPT017
| Del | Brugt i | Antal enheder |
|---|---|---|
| M8
x 20 mm bolt med spændeskive
803-8590
|
Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag og De sidste installationstrin. | 10![]() |
| Bagerste
forankring
870-97748
|
1![]() |
|
| Forreste
seismiske forankringsbeslag
870-97749
|
1![]() |
|
| Bagerste
seismiske forankringsbeslag
870-97750
|
1![]() |
|
| Bagerste forbindelsesplade
870-31554
|
1![]() |
Valgfri parallelpakke GVSOPT006
| Del | Brugt i | Antal enheder |
|---|---|---|
| PBUS1-kabel 0W6268 | Tilslut PBUS-kablerne. | 1![]() |
| PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
| Denne pakke indeholder dele til brug sammen med andre UPS-modeller, som ikke er relevante for denne installation. | ||