Einbausätze – Übersicht
Einbausatz 0M-88357
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
USB-Kabel
960-0598
|
Anschließen der Modbus-Kabel. | 1![]() |
150-Ohm-Widerstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Klemmenanschluss
730-0532
|
2 ![]() |
Optionales Seismic Kit GVSOPT017
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
Schraube M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe
803-8590
|
Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option) und Abschließende Montageschritte. | 10![]() |
Hintere Verankerung
870-97748
|
1![]() |
|
Vordere Verankerungshalterung
870-97749
|
1![]() |
|
Hintere Verankerungshalterung
870-97750
|
1![]() |
|
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
|
1![]() |
Optionales Seismic Kit GVSOPT006
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
PBUS1-Kabel 0W6268 | Anschließen der PBus-Kabel. | 1![]() |
PBUS2-Kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Dieses Kit enthält Teile, die mit anderen USV-Modellen verwendet werden und hier nicht von Bedeutung sind. |