990-91260C-011

Asennussarjojen yhteenveto

Asennussarja 0M-88357

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
USB-johto
960-0598
Modbus-kaapelien kytkeminen. 1
150 ohmin vastus
110-0151-Z
10
Liitin
730-0532
2

Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT017

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy
803-8590
Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen ja Lopullinen asennus. 10
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97748
1
Etumaanjäristyskiinnike
870-97749
1
Takamaanjäristyskiinnike
870-97750
1
Takakytkentälevy
870-31554
1

Valinnainen rinnakkaissarja GVSOPT006

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
PBUS1-kaapeli 0W6268 PBUS-kaapeleiden kytkeminen. 1
PBUS2-kaapeli 0W6267 1
Tämä sarja sisältää muiden UPS-mallien kanssa käytettäviä osia, joita ei tarvita tässä asennuksessa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?