設置キットの概要
設置キット0M-88357
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
USBケーブル
960-0598
|
Modbusケーブルの接続。 | 1![]() |
150オームの抵抗器
110-0151-Z
|
10![]() |
|
端子コネクタ
730-0532
|
2 ![]() |
オプションの耐震キットGVSOPT017
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
ワッシャ付きM8
x 20 mmボルト
803-8590
|
耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 | 10![]() |
背面固定用金具
870-97748
|
1![]() |
|
前面耐震固定用金具
870-97749
|
1![]() |
|
背面耐震固定用金具
870-97750
|
1![]() |
|
背面接続プレート
870-31554
|
1![]() |
オプションの並列キットGVSOPT006
部品 | 用途 | ユニット数 |
---|---|---|
PBUS1ケーブル0W6268 | PBUSケーブルの接続。 | 1![]() |
PBUS2ケーブル0W6267 | 1![]() |
|
このキットには、本設置に関係のない他のUPSモデルで使用される部品が含まれています。 |