990-91260C-023

Oversikt over installasjonssett

Installasjonssett 0M-88357

Del Brukes i Antall enheter
USB-kabel
960-0598
Kople til Modbus-kablene. 1
150 ohm motstand
110-0151-Z
10
Terminalkontakt
730-0532
2

Valgfritt seismisk sett GVSOPT017

Del Brukes i Antall enheter
M8 x 20 mm bolt med skive
803-8590
Installere seismisk forankring (valgfritt) og Endelig installasjon. 10
Bakre forankring
870-97748
1
Fremre seismiske forankringsbeslag
870-97749
1
Bakre seismiske forankringsbeslag
870-97750
1
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
1

Valgfritt parallelt sett GVSOPT006

Del Brukes i Antall enheter
PBUS1-kabel 0W6268 Kople til PBUS-kablene. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Dette settet inneholder deler som skal brukes sammen med andre UPS-modeller som ikke er relevante for denne installasjonen.
QR code for this page

Var dette til hjelp?